FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CMH-SFD2U.
02:06
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.
Cette image concerne CMH-SFD2U.

Panneau Passe-Câbles Horizontal 2RU Unilatéral avec Crochet et Couvercle, 3,43" de Profondeur

Hot #29039
Hot #29039

Gérer le Câble en Cuivre Fibre Optique Câbles Coaxiaux ABS Léger Rack ou Armoire 19" EIA

19,20 € TTC
FS P/N: CMH-SFD2U
40.3K Vendus
121 Commentaires
10 Questions
303 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
128 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau Passe-Câbles Horizontal 2U avec Crochet

Les panneaux passe-câbles horizontaux doivent être capables de gérer les câbles à l'avant et à l'arrière de tout rack 19". Ils assurent un rayon optimal des câbles pour éviter leur détérioration ou leur rupture. Les doigts flexibles maximisent l'entretien et la protection de l'équipement et des câbles, en gardant le système de câblage structuré indemne et totalement fonctionnel. Le couvercle amovible permet d'ajouter ou de retirer rapidement des câbles en faisceau.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
2U
Style
Crochet & Couverture
Orientation
Horizontal
Type de Configuration
Unilatéral
Matériau
ABS, UL 94V-0
Capacité de Câble (Valeur Théorique)
124pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (H x W x D)
3.48" x 19" x 3.43" (89 x 482.6 x 87mm)
Poids
1.87lbs (0.85kg)
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Accessoires Inclus
Vis M6 * 15mm x 4 et Écrou M6 x 4
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Acheminez les Câbles dans le Gestionnaire de Câbles sans les Endommager

Fabriqué en plastique léger, le gestionnaire de câbles présente une conception flexible afin de réduire les dommages causés aux câbles lorsqu'ils sont acheminés à l'intérieur ou à l'extérieur du canal du gestionnaire de câbles.

Doigts Flexibles sous Forme de T

Bords Arrondis sur les Doigts

Contrôle Intégré du Rayon de Courbure

Exigences Fonctionnelles pour un Câblage et une Maintenance plus Faciles

Fournir un accès complet pour un système de câblage en cuivre ou en fibre à haute densité dans un espace de rack réduit pour accélérer l'installation et réduire les coûts de maintenance.

Deux Trous de Passage à l'Arrière

Permet le passage du câblage de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant pour répondre à différents besoins de câblage

Espacement des Doigts et Ouverture du Canal

Permet d'augmenter la capacité des câbles et de réduire les coûts de maintenance.

Couvercle Amovible à Double Charnière

Permet d'accéder aux câbles en retirant ou en ouvrant le couvercle vers le haut ou vers le bas.

Nombre d'Espaces de Rack
2U
1U
1U
1U
0U
Style
Conduit de Doigt avec Couvercle
Conduit de Doigt avec Couvercle
Anneaux en D
Anneaux en D
Anneaux en D
Orientation
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Types de Produits
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Matériau du Panneau
ABS
ABS
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Installation
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Capacité du Câble ( Cat6 24AWG )
124pcs (Cat6 24AWG)
48pcs
83pcs
55pcs
30pcs
Spécifications

Panneau Passe-Câbles Horizontal 2U avec Crochet

Les panneaux passe-câbles horizontaux doivent être capables de gérer les câbles à l'avant et à l'arrière de tout rack 19". Ils assurent un rayon optimal des câbles pour éviter leur détérioration ou leur rupture. Les doigts flexibles maximisent l'entretien et la protection de l'équipement et des câbles, en gardant le système de câblage structuré indemne et totalement fonctionnel. Le couvercle amovible permet d'ajouter ou de retirer rapidement des câbles en faisceau.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
2U
Style
Crochet & Couverture
Orientation
Horizontal
Type de Configuration
Unilatéral
Matériau
ABS, UL 94V-0
Capacité de Câble (Valeur Théorique)
124pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (H x W x D)
3.48" x 19" x 3.43" (89 x 482.6 x 87mm)
Poids
1.87lbs (0.85kg)
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Accessoires Inclus
Vis M6 * 15mm x 4 et Écrou M6 x 4
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Acheminez les Câbles dans le Gestionnaire de Câbles sans les Endommager

Fabriqué en plastique léger, le gestionnaire de câbles présente une conception flexible afin de réduire les dommages causés aux câbles lorsqu'ils sont acheminés à l'intérieur ou à l'extérieur du canal du gestionnaire de câbles.

Doigts Flexibles sous Forme de T

Bords Arrondis sur les Doigts

Contrôle Intégré du Rayon de Courbure

Exigences Fonctionnelles pour un Câblage et une Maintenance plus Faciles

Fournir un accès complet pour un système de câblage en cuivre ou en fibre à haute densité dans un espace de rack réduit pour accélérer l'installation et réduire les coûts de maintenance.

Deux Trous de Passage à l'Arrière

Permet le passage du câblage de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant pour répondre à différents besoins de câblage

Espacement des Doigts et Ouverture du Canal

Permet d'augmenter la capacité des câbles et de réduire les coûts de maintenance.

Couvercle Amovible à Double Charnière

Permet d'accéder aux câbles en retirant ou en ouvrant le couvercle vers le haut ou vers le bas.

Nombre d'Espaces de Rack
2U
1U
1U
1U
0U
Style
Conduit de Doigt avec Couvercle
Conduit de Doigt avec Couvercle
Anneaux en D
Anneaux en D
Anneaux en D
Orientation
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Types de Produits
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Matériau du Panneau
ABS
ABS
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Installation
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Capacité du Câble ( Cat6 24AWG )
124pcs (Cat6 24AWG)
48pcs
83pcs
55pcs
30pcs

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

19,20 € TTC

303 en Entrepôt International