The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 80 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Intel E10GSFPT80 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 80m
Intel Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 80m, RJ-45)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
Débit de Données (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | — | — | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Câble (Max) | 80m | 30m | 10km | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | SMF | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | — | — | -8.2 ~ -0.5dBm | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | — | — | < -14.4dBm | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | < 2.9W | < 2.9W | < 1W | ≤ 0.6W (Typique) | ≤ 0.6W (Typique) | < 1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Intel Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 80m, RJ-45)
The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 80 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Centre de Test
Centre de Test
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
Débit de Données (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | — | — | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Câble (Max) | 80m | 30m | 10km | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | SMF | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | — | — | -8.2 ~ -0.5dBm | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | — | — | < -14.4dBm | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | < 2.9W | < 2.9W | < 1W | ≤ 0.6W (Typique) | ≤ 0.6W (Typique) | < 1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
119,00 € HT
142,80 € TTC