FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
01:02
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.
Cette image concerne C6ASFTP6PP.

3m (10ft) Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre 6 Fiches vers 6 Fiches Cat6a Blindé (SFTP) PVC CMR

#69061
#69061

26 AWG Manchon Tressé Test Fluke Installation Rapide PoE++ Centre de Données

45,00 € HT
FS P/N: C6ASFTP6PP
54,00 € TTC
FS P/N: C6ASFTP6PP
1.5K Vendus
20 Commentaires
8 Questions
36 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
20 en Transit, Recevez-le avant 10 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Trunk Cat6a Pré-Connectorisé en Cuivre, 23AWG, 10GBase-T

Les assemblages de câbles trunk pré-connectorisés sont conçus pour améliorer l'efficacité ainsi que réduire les coûts de main-d'œuvre et des déchets dans les grandes infrastructures avec l'interconnexion à haute densité et les systèmes de câblage. Supportant des vitesses 10Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 6 fiches mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.

Spécifications
Type de Câble
Cat6a
Type de Blindage
S/FTP
Fin de Terminaison
6 Fiches vers 6 Fiches
Couleur de la Fin de Terminaison
Argent
Gaine de Câble
PVC CMR
Couleur de Câble
Blanc Cassé
Longueur de Câble
3m (10ft)
Longueur Breakout
0.3m
Largueur de Bande Standard
500MHz
Débit de Données
10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.10 ± 0.30
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance.

Centre de Test

Test de Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Détails et Principales Caractéristiques de Produit

Fiche Snagless de Haute Qualité

Les connecteurs de haute qualité assurent la fiabilité et la stabilité du système.

Manchon Tressé en Maille

Le manchon tressé en maille rend le câble propre et permet un meilleur flux d'air.

Assemblages de Câbles Testés

Les assemblages de câbles sont testés pour assurer que chaque installation est efficace.

Déployer des Réseaux Plus Facilement et Plus Rapidement

L'installation rapide et simple avec le coût de main-d'œuvre réduit.

Chaque assemblage de trunk reçoit un numéro d'identification individuel.

Les câbles trunk rendent le câblage plus organisé.

Applications au Centre de Données

Les assemblages de câbles trunk pré-connectorisés peuvent être utilisés pour la connexion croisée et le réseau backbone en cuivre entre le switch Ethernet et les serveurs d'entreprise.

Emballage & Étiquetage Écologiques

L'emballage du câbles trunk pré-connectorisés est facile à prendre et bien protégé, a été étiqueté et marqué par FS par défaut. Les solutions personnalisées pour l'étiquette ou l'emballage sont disponible sur demande.

Spécifications

Câble Trunk Cat6a Pré-Connectorisé en Cuivre, 23AWG, 10GBase-T

Les assemblages de câbles trunk pré-connectorisés sont conçus pour améliorer l'efficacité ainsi que réduire les coûts de main-d'œuvre et des déchets dans les grandes infrastructures avec l'interconnexion à haute densité et les systèmes de câblage. Supportant des vitesses 10Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 6 fiches mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.

Spécifications
Type de Câble
Cat6a
Type de Blindage
S/FTP
Fin de Terminaison
6 Fiches vers 6 Fiches
Couleur de la Fin de Terminaison
Argent
Gaine de Câble
PVC CMR
Couleur de Câble
Blanc Cassé
Longueur de Câble
3m (10ft)
Longueur Breakout
0.3m
Largueur de Bande Standard
500MHz
Débit de Données
10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.10 ± 0.30
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance.

Centre de Test

Test de Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Détails et Principales Caractéristiques de Produit

Fiche Snagless de Haute Qualité

Les connecteurs de haute qualité assurent la fiabilité et la stabilité du système.

Manchon Tressé en Maille

Le manchon tressé en maille rend le câble propre et permet un meilleur flux d'air.

Assemblages de Câbles Testés

Les assemblages de câbles sont testés pour assurer que chaque installation est efficace.

Déployer des Réseaux Plus Facilement et Plus Rapidement

L'installation rapide et simple avec le coût de main-d'œuvre réduit.

Chaque assemblage de trunk reçoit un numéro d'identification individuel.

Les câbles trunk rendent le câblage plus organisé.

Applications au Centre de Données

Les assemblages de câbles trunk pré-connectorisés peuvent être utilisés pour la connexion croisée et le réseau backbone en cuivre entre le switch Ethernet et les serveurs d'entreprise.

Emballage & Étiquetage Écologiques

L'emballage du câbles trunk pré-connectorisés est facile à prendre et bien protégé, a été étiqueté et marqué par FS par défaut. Les solutions personnalisées pour l'étiquette ou l'emballage sont disponible sur demande.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

45,00 € HT

54,00 € TTC

36 en Entrepôt International