Cette caméra compacte en tourelle offre une excellente qualité d'image en 5 MP. Grâce à la technologie IR intelligente et à la DWDR, elle garantit une clarté optimale même lorsque des zones sombres et lumineuses sont présentes dans la scène. La caméra est équipée d'un microphone intégré, prête à l'emploi pour les analyses audio. Conçue pour des environnements intérieurs et extérieurs, elle est idéale pour les maisons, les magasins et autres petites et moyennes entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau à Tourelle Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-5M-T
Caméra Réseau à Tourelle Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67, Caméra IP PoE avec Objectif Fixe de 2,8mm
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.
Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.
Vidéos
Caméra Réseau à Tourelle Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67, Caméra IP PoE avec Objectif Fixe de 2,8mm
Cette caméra compacte en tourelle offre une excellente qualité d'image en 5 MP. Grâce à la technologie IR intelligente et à la DWDR, elle garantit une clarté optimale même lorsque des zones sombres et lumineuses sont présentes dans la scène. La caméra est équipée d'un microphone intégré, prête à l'emploi pour les analyses audio. Conçue pour des environnements intérieurs et extérieurs, elle est idéale pour les maisons, les magasins et autres petites et moyennes entreprises.
et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.
Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
66,00 € TTC