FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.
Cette image concerne SFP-10G-T100.

Brocade 10G-SFPP-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m

#154919
#154919

Broadcom ≤1.8W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

139,00 € HT
FS P/N: SFP-10G-T100
166,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T100
254 Vendus
16 Commentaires
6 Questions
597 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
407 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Brocade Compatible 10GBASE-T SFP+ SGMII Transceiver Module (Copper, 100m, RJ-45)

The SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 100m over cat6a/cat7 copper cable. This transceiver is compliant with IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-T100
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+ SGMII
Max Data Rate
10Gbps
Média
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
Distance de Transfert Max.
100m@Cat6a/Cat7
Connecteur
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
Power Consumption
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP+ MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connectivité 10G vers 10G
Voir les produits
10G avec Connectivité NIC 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Spécifications

Brocade Compatible 10GBASE-T SFP+ SGMII Transceiver Module (Copper, 100m, RJ-45)

The SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 100m over cat6a/cat7 copper cable. This transceiver is compliant with IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-T100
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+ SGMII
Max Data Rate
10Gbps
Média
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
Distance de Transfert Max.
100m@Cat6a/Cat7
Connecteur
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
Power Consumption
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP+ MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connectivité 10G vers 10G
Voir les produits
10G avec Connectivité NIC 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

139,00 € HT

166,80 € TTC

597 en Entrepôt en Allemagne
407 en Entrepôt International