FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 16.
Cette image concerne 16.
Cette image concerne 16.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 16.
Cette image concerne 16.
Cette image concerne 16.
Cette image concerne 2.

Générique Compatible Module OSFP 800GBASE-2FR4 PAM4 1310nm 2km DOM Double LC Duplex SMF

#140416
#140416

PAM4 100G Ethernet Marvell 5nm DSP ≤13W EML 2x 400G-FR4 2x LC-Duplex SMF

1.498,00 € HT
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
1.797,60 € TTC
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
35 Vendus
15 Commentaires
12 Questions
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Module OSFP 800GBASE-2FR4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm, 2km, LC, DOM)

Le module transceiver optique OSFP 800GBASE-2FR4 est conçu pour un débit Ethernet de 800 Gb/s sur une distance allant jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) avec connecteurs LC duplex. Le signal Ethernet de 800 Gigabit est transporté sur quatre longueurs d'onde à 1271, 1291, 1311 et 1331 nm. Ce transceiver est conforme aux normes IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. La surveillance numérique intégrée des diagnostics (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient pour l'Ethernet 800G, le Breakout 2x 400G FR4, les centres de données, les réseaux Cloud.


Note : Le numéro de pièce FS est passé de OSFP800-2FR4-A2 à OSFP-2FR4-800G, mais le produit reste le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
OSFP-2FR4-800G
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Max.
850Gbps (8 x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Double LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-3.2~4.4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-7.2dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
4.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 18W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Liaisons 800G à 800G pour les Switchs à Switchs
Voir les produits
Des liaisons 800G à deux 400G pour les Switchs à Switchs
Voir les produits
Interconnexion 800G
Voir les produits
Mise à Niveau vers le Réseau 800G un Site à la Fois
Voir les produits
Mise à Niveau vers le Réseau 800G pour Chaque Site
Voir les produits

Caractéristiques

Performance et Qualité de Pointe pour le 800G
Puce DSP Broadcom Intégrée,module QSFP offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 800G.
Puce DSP Broadcom 7nm Intégrée
Transmission Stable
≤ 18W
Faible Consommation d'Énergie
Laser EML 53G
Assurer la Production
Longueur d'Onde Centrale
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Double LC Duplex
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Dual MTP/MPO-12
Distance du Câble (Max.)
2km
2km
2km
2km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
EML
EML
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Puce
Puce Broadcom 7nm DSP
Puce Broadcom 7nm DSP
Puce Broadcom 7nm DSP
Puce Broadcom 7nm DSP
Consommation d'Énergie
≤16.5W
≤16.5W
≤18W
≤16.5W
Application
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à 2x400G
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à
2x400G vers Breakout 800G à 8x100G
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à
2x400G vers Breakout 800G à 8x100G
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à
2x400G vers Breakout 800G à 8x100G
Spécifications

Module OSFP 800GBASE-2FR4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm, 2km, LC, DOM)

Le module transceiver optique OSFP 800GBASE-2FR4 est conçu pour un débit Ethernet de 800 Gb/s sur une distance allant jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) avec connecteurs LC duplex. Le signal Ethernet de 800 Gigabit est transporté sur quatre longueurs d'onde à 1271, 1291, 1311 et 1331 nm. Ce transceiver est conforme aux normes IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. La surveillance numérique intégrée des diagnostics (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient pour l'Ethernet 800G, le Breakout 2x 400G FR4, les centres de données, les réseaux Cloud.


Note : Le numéro de pièce FS est passé de OSFP800-2FR4-A2 à OSFP-2FR4-800G, mais le produit reste le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
OSFP-2FR4-800G
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Max.
850Gbps (8 x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Double LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-3.2~4.4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-7.2dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
4.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 18W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Liaisons 800G à 800G pour les Switchs à Switchs
Voir les produits
Des liaisons 800G à deux 400G pour les Switchs à Switchs
Voir les produits
Interconnexion 800G
Voir les produits
Mise à Niveau vers le Réseau 800G un Site à la Fois
Voir les produits
Mise à Niveau vers le Réseau 800G pour Chaque Site
Voir les produits
Caractéristiques
Performance et Qualité de Pointe pour le 800G
Puce DSP Broadcom Intégrée,module QSFP offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 800G.
Puce DSP Broadcom 7nm Intégrée
Transmission Stable
≤ 18W
Faible Consommation d'Énergie
Laser EML 53G
Assurer la Production
Longueur d'Onde Centrale
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Double LC Duplex
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Dual MTP/MPO-12
Distance du Câble (Max.)
2km
2km
2km
2km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
EML
EML
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Puce
Puce Broadcom 7nm DSP
Puce Broadcom 7nm DSP
Puce Broadcom 7nm DSP
Puce Broadcom 7nm DSP
Consommation d'Énergie
≤16.5W
≤16.5W
≤18W
≤16.5W
Application
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à 2x400G
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à
2x400G vers Breakout 800G à 8x100G
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à
2x400G vers Breakout 800G à 8x100G
Centre de Données
Ethernet
Breakout 800G à
2x400G vers Breakout 800G à 8x100G

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.498,00 € HT

1.797,60 € TTC

3 en Entrepôt International