FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.
Esta imagen trata sobre FS-AP3000C.

Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave 2 3000 Mbps, FS-AP3000C, 4x4 MU-MIMO, tres radios (adaptador de corriente incluido)

#84028
#84028

Qualcomm 512 clientes

458,59 € (IVA incluido)
FS P/N: FS-AP3000C
161 vendidos
11 comentarios
32 preguntas
23 en almacén DE. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 3000 Mbps, 4x4 MU-MIMO tres radios

El punto de acceso modelo FS-AP3000C presenta funciones simultáneas, tres radios, 4x4 MIMO y potentes funciones de hardware en la tecnología Wi-Fi 802.11ac Wave 2, ofrece alto rendimiento con conexión inalámbrica fiable para pequeñas y medianas empresas y servicios simultáneamente en las bandas de 2.4GHz y 5GHz. La primera banda de 2.4GHz con dos flujos espaciales admite 2x2 SU-MIMO, la segunda banda de 5GHz con dos flujos espaciales admite 2x2 SU-MIMO y 2x2 MU-MIMO, y la tercera banda de 5GHz con cuatro flujos espaciales admite 4x4 SU-MIMO y 4x4 MU-MIMO.

Con antenas inteligentes integradas y soporte de 802.11n y 802.11ac, el AP proporciona acceso gigabit para usuarios inalámbricos, así mejorando enormemente la experiencia del usuario. El punto de acceso se puede administrar de forma independiente (standalone) o de forma colectiva mediante el uso de un controlador, y es aplicable a pymes y escenarios comerciales como hospitales, campus, hoteles y aeropuertos.

Especificaciones
Interfaces cableadas
3x 10/100/1000Mbps RJ45
Chip del AP
Qualcomm IPQ4029
Estándares inalámbricos
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
Banda de frecuencia
2.4GHz y 5GHz
Número máximo de clientes
512
Velocidad de transmisión
3000 Mbps
Número recomendado de usuarios
30~40
Múltiples SSIDs
32
Tipo de antena
Antenas omnidireccionales
MIMO
4×4
Ganancia de la antena
4dBi (2.4 GHz), 5dBi (5 GHz)
Modo operativo
FAT/FIT AP
Radio de cobertura de referencia
25m
Dimensiones (HxWxD)
1.96"x8.26"x8.26" (50x210x210mm)
Entorno
Interior
Montaje
Techo/pared
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (50 a 122°F)
Potencia de transmision
10~23dBm
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70°C (40 a 158°F)
Fuente de alimentación
IEEE 802.3at PoE, DC 12V/4A

Video

Cómo instalar el punto de acceso inalámbrico empresarial

Ve este video para obtener una descripción general de cómo instalar un punto de acceso FS.

00:40

Video

Cómo instalar el punto de acceso inalámbrico empresarial 00:40
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Controlador administrado
Controlador administrado
Ver productos

Características

Wi-Fi de tres radios mejora el rendimiento empresarial
Al proporcionar velocidades más rápidas, todos los usuarios pueden disfrutar de una excelente conectividad sin ralentizaciones.
Wi-Fi 5
Chip Qualcomm
Todas las bandas 3000 Mbps
Compatible con Wi-Fi 4
Optimizar para lo que necesitas
El punto de acceso ofrece una experiencia Wi-Fi superior y fluida en los lugares de trabajo, con equilibrio de carga y equidad de tiempo de aire.
Equilibrio de carga
Aumenta el ancho de banda promedio del usuario y mejora la disponibilidad de la conexión
Equidad de tiempo de aire
Mejora el rendimiento total de Wi-Fi al limitar el tiempo de acceso para dispositivos de baja velocidad
Alta garantía de calidad con las pruebas de IXIA

Garantiza el rendimiento y la estabilidad de los puntos de acceso inalámbricos a través de equipos de prueba ixia.

Gestionado de forma independiente o con un controlador inalámbrico
El punto de acceso Wi-Fi 5 puede funcionar de forma independiente o con un controlador para satisfacer cualquier necesidad de tu negocio.
Estado del sistema de un vistazo
Consola, inicio de sesión de Telnet
Gestión de la web
Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Frecuencia
Tri-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Velocidad máxima de datos
3000 Mbps
733 Mbps
1167 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
Velocidad de datos por banda
2.4GHz: 400 Mbps
5GHz: 867 Mbps
5GHz: 1733 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 433 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 867 Mbps
2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps
Usuarios máximos
512
256
256
1024
1040
Usuarios concurrentes
30-40
20-30
30-40
64
68
MIMO
4x4
2x2
2x2
2x2
2x2
Chip
Qualcomm IPQ4029
Qualcomm QCA9531
Qualcomm QCA9563
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
Puerto
3x 10/100/1000M RJ45
2x 10/100M RJ45
2x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3at
802.3af/802.3at
802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
32
32
Gestión
Funciona independientemente
Funciona independientemente
Funciona independientemente
Aplicaciones
PYMES, hospitales, campus, hoteles y aeropuertos
PYMES, hospitales, campus, hoteles y aeropuertos
PYMES, hospitales, campus, hoteles y aeropuertos
PYMES, instituciones educativas, cafés, lugares de entretenimiento
PYMES, instituciones educativas, cafés, lugares de entretenimiento
Montaje
Techo/pared
Techo/pared
Techo/pared
Techo/pared
Techo/pared
Dimensiones
50x210x210mm
30x165x165mm
43x190x190mm
26x153x193mm
48.85x220x220mm
Especificaciones

Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 3000 Mbps, 4x4 MU-MIMO tres radios

El punto de acceso modelo FS-AP3000C presenta funciones simultáneas, tres radios, 4x4 MIMO y potentes funciones de hardware en la tecnología Wi-Fi 802.11ac Wave 2, ofrece alto rendimiento con conexión inalámbrica fiable para pequeñas y medianas empresas y servicios simultáneamente en las bandas de 2.4GHz y 5GHz. La primera banda de 2.4GHz con dos flujos espaciales admite 2x2 SU-MIMO, la segunda banda de 5GHz con dos flujos espaciales admite 2x2 SU-MIMO y 2x2 MU-MIMO, y la tercera banda de 5GHz con cuatro flujos espaciales admite 4x4 SU-MIMO y 4x4 MU-MIMO.

Con antenas inteligentes integradas y soporte de 802.11n y 802.11ac, el AP proporciona acceso gigabit para usuarios inalámbricos, así mejorando enormemente la experiencia del usuario. El punto de acceso se puede administrar de forma independiente (standalone) o de forma colectiva mediante el uso de un controlador, y es aplicable a pymes y escenarios comerciales como hospitales, campus, hoteles y aeropuertos.

Especificaciones
Interfaces cableadas
3x 10/100/1000Mbps RJ45
Chip del AP
Qualcomm IPQ4029
Estándares inalámbricos
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
Banda de frecuencia
2.4GHz y 5GHz
Número máximo de clientes
512
Velocidad de transmisión
3000 Mbps
Número recomendado de usuarios
30~40
Múltiples SSIDs
32
Tipo de antena
Antenas omnidireccionales
MIMO
4×4
Ganancia de la antena
4dBi (2.4 GHz), 5dBi (5 GHz)
Modo operativo
FAT/FIT AP
Radio de cobertura de referencia
25m
Dimensiones (HxWxD)
1.96"x8.26"x8.26" (50x210x210mm)
Entorno
Interior
Montaje
Techo/pared
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (50 a 122°F)
Potencia de transmision
10~23dBm
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70°C (40 a 158°F)
Fuente de alimentación
IEEE 802.3at PoE, DC 12V/4A

Video

Cómo instalar el punto de acceso inalámbrico empresarial

Ve este video para obtener una descripción general de cómo instalar un punto de acceso FS.

00:40

Video

Cómo instalar el punto de acceso inalámbrico empresarial 00:40
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Controlador administrado
Controlador administrado
Ver productos
Características
Wi-Fi de tres radios mejora el rendimiento empresarial
Al proporcionar velocidades más rápidas, todos los usuarios pueden disfrutar de una excelente conectividad sin ralentizaciones.
Wi-Fi 5
Chip Qualcomm
Todas las bandas 3000 Mbps
Compatible con Wi-Fi 4
Optimizar para lo que necesitas
El punto de acceso ofrece una experiencia Wi-Fi superior y fluida en los lugares de trabajo, con equilibrio de carga y equidad de tiempo de aire.
Equilibrio de carga
Aumenta el ancho de banda promedio del usuario y mejora la disponibilidad de la conexión
Equidad de tiempo de aire
Mejora el rendimiento total de Wi-Fi al limitar el tiempo de acceso para dispositivos de baja velocidad
Alta garantía de calidad con las pruebas de IXIA

Garantiza el rendimiento y la estabilidad de los puntos de acceso inalámbricos a través de equipos de prueba ixia.

Gestionado de forma independiente o con un controlador inalámbrico
El punto de acceso Wi-Fi 5 puede funcionar de forma independiente o con un controlador para satisfacer cualquier necesidad de tu negocio.
Estado del sistema de un vistazo
Consola, inicio de sesión de Telnet
Gestión de la web
Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Frecuencia
Tri-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Velocidad máxima de datos
3000 Mbps
733 Mbps
1167 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
Velocidad de datos por banda
2.4GHz: 400 Mbps
5GHz: 867 Mbps
5GHz: 1733 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 433 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 867 Mbps
2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps
Usuarios máximos
512
256
256
1024
1040
Usuarios concurrentes
30-40
20-30
30-40
64
68
MIMO
4x4
2x2
2x2
2x2
2x2
Chip
Qualcomm IPQ4029
Qualcomm QCA9531
Qualcomm QCA9563
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
Puerto
3x 10/100/1000M RJ45
2x 10/100M RJ45
2x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3at
802.3af/802.3at
802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
32
32
Gestión
Funciona independientemente
Funciona independientemente
Funciona independientemente
Aplicaciones
PYMES, hospitales, campus, hoteles y aeropuertos
PYMES, hospitales, campus, hoteles y aeropuertos
PYMES, hospitales, campus, hoteles y aeropuertos
PYMES, instituciones educativas, cafés, lugares de entretenimiento
PYMES, instituciones educativas, cafés, lugares de entretenimiento
Montaje
Techo/pared
Techo/pared
Techo/pared
Techo/pared
Techo/pared
Dimensiones
50x210x210mm
30x165x165mm
43x190x190mm
26x153x193mm
48.85x220x220mm

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

458,59 € (IVA incluido)

23 en almacén DE