El controlador LAN inalámbrico FS-AC32 es muy adecuado para las pequeñas y medianas empresas, cadenas de supermercados, campus, hoteles, hospitales, gobiernos, finanzas, lugares escénicos, y otras redes de área local, para proporcionar a los usuarios servicios tales como voz Wi-Fi, vídeo basado en IP, acceso seguro a la empresa, y Wi-Fi jerárquico.
Haz clic para ampliar la imagen
Controlador LAN inalámbrico 802.11ac con 6 puertos Gigabit Ethernet (GbE), FS-AC32, gestiona hasta 32 Wi-Fi 5 APs
Controlador LAN inalámbrico 802.11ac con 6 puertos Gigabit Ethernet (GbE), FS-AC32, gestiona hasta 32 Wi-Fi 5 APs
Soluciones de conexión
Características
Garantiza una asignación justa del ancho de banda entre todos los clientes para una experiencia de red fluida con el equilibrio de carga.
Puertos de servicio | 6x 10/100/1000M puertos | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x 1000BASE-T puertos, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X puertos (combo) | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8x 1G combo, 4x 10G SFP+ |
Puertos SFP | — | — | 2 | 4 |
Puertos USB | 2 | — | 2 | 2 |
Puertos de consola | 1 | 1 | 1 | 2 |
Capa | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Rendimiento | 6G | 5G | 8G | 40G |
Número máximo de usuarios de acceso | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Número máximo de APs gestionados | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Dimensiones | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x7.87"(43.6x440x200mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) |
Controlador LAN inalámbrico 802.11ac con 6 puertos Gigabit Ethernet (GbE), FS-AC32, gestiona hasta 32 Wi-Fi 5 APs
El controlador LAN inalámbrico FS-AC32 es muy adecuado para las pequeñas y medianas empresas, cadenas de supermercados, campus, hoteles, hospitales, gobiernos, finanzas, lugares escénicos, y otras redes de área local, para proporcionar a los usuarios servicios tales como voz Wi-Fi, vídeo basado en IP, acceso seguro a la empresa, y Wi-Fi jerárquico.
Garantiza una asignación justa del ancho de banda entre todos los clientes para una experiencia de red fluida con el equilibrio de carga.
Puertos de servicio | 6x 10/100/1000M puertos | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x 1000BASE-T puertos, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X puertos (combo) | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8x 1G combo, 4x 10G SFP+ |
Puertos SFP | — | — | 2 | 4 |
Puertos USB | 2 | — | 2 | 2 |
Puertos de consola | 1 | 1 | 1 | 2 |
Capa | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Rendimiento | 6G | 5G | 8G | 40G |
Número máximo de usuarios de acceso | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Número máximo de APs gestionados | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Dimensiones | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x7.87"(43.6x440x200mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.352,78 € (IVA incluido)