FTB-SC8-WOPA tipo de caja de bornes de fibra óptica está diseñado para la aplicación FTTx, que es el cable para satisfacer al menos 8 requisitos de los usuarios. Puede ayudar a empalmar, dividir, almacenar y administrar con un espacio adecuado. Diseño sencillo y ligero, sistema especial de cierre por clip a presión que protege el empalme de la fibra con el pigtail.
Haz clic para ampliar la imagen
Caja de bornes de 8 fibras ópticas, SC símplex/LC dúplex, IP55, montaje en pared/poste, interior y exterior
Caja de bornes de 8 fibras ópticas, SC símplex/LC dúplex, IP55, montaje en pared/poste, interior y exterior
Soluciones de conexión
Características
Soporta 8 cables de mariposa en forma de 8 y 2 cables ópticos de menos de 12mm para ahorrar espacio
Se pueden instalar adaptadores 8× SC símplex/8× LC dúplex y 1 mini PLC 1
8
Soporta bandeja de empalme de 8 núcleos
Tubo de expansión ST4*35 x3
Brida para cables x10
Manguera EVA x1
Tubo de fusión de núcleo único x8
Papel digital 1-12 x1
Junta de goma x1
Almohadilla de goma x3
Cinta aislante x1
Tornillo autorroscante de cabeza plana pequeña ST4*35 x3
Tornillo autorroscante cruzado de cabeza plana ST2*8 x16
Llave x1
Caja de bornes de 8 fibras ópticas, SC símplex/LC dúplex, IP55, montaje en pared/poste, interior y exterior
FTB-SC8-WOPA tipo de caja de bornes de fibra óptica está diseñado para la aplicación FTTx, que es el cable para satisfacer al menos 8 requisitos de los usuarios. Puede ayudar a empalmar, dividir, almacenar y administrar con un espacio adecuado. Diseño sencillo y ligero, sistema especial de cierre por clip a presión que protege el empalme de la fibra con el pigtail.
Soporta 8 cables de mariposa en forma de 8 y 2 cables ópticos de menos de 12mm para ahorrar espacio
Se pueden instalar adaptadores 8× SC símplex/8× LC dúplex y 1 mini PLC 1
8
Soporta bandeja de empalme de 8 núcleos
Tubo de expansión ST4*35 x3
Brida para cables x10
Manguera EVA x1
Tubo de fusión de núcleo único x8
Papel digital 1-12 x1
Junta de goma x1
Almohadilla de goma x3
Cinta aislante x1
Tornillo autorroscante de cabeza plana pequeña ST4*35 x3
Tornillo autorroscante cruzado de cabeza plana ST2*8 x16
Llave x1
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
35,09 € (IVA incluido)