El switch PoE++ administrable de 8 puertos S3200-8MG4S-U está equipado con 8 puertos 100/1000/2,5GBASE-T, 4 enlaces ascendentes 10Gb SFP+. Los 8 puertos RJ45 soportan IEEE 802.3af/at/bt (hasta 45 W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales PoE, PoE+ y PoE++ compatibles con los estándares. Además, los 4 puertos SFP+ 10G pueden proporcionar enlace ascendente de alta velocidad y conectividad de servidor/almacenamiento/estación de trabajo de alto rendimiento. Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una solución de enrutamiento de Capa 2+ para redes HOME/SMB/Enterprise/Wi-Fi 6 AX Access/nAS de alta velocidad de última generación.
Haz clic para ampliar la imagen
S3200-8MG4S-U, switch PoE++ administrable de 8 puertos Ethernet L2+, 8 x 100M/1000M/2.5G Multi-Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ uplinks
S3200-8MG4S-U, Switch PoE++ administrable Ethernet L2+ de 8 puertos, 8x 100M/1000M/2.5G Multi-Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ uplinks
4x 10Gb SFP+
Características del producto
Se conecta a otros switches y servidores mediante LACP sin otros protocolos propietarios
Soporta QoS basado en COS/DSCP
Soporta GVRP, QinQ
Soporta la agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta rutas estáticas, RIP, OSPF
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta la gestión de RMON
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta sFlow
Soporta SNMP V1/V2/V3
Soporta STP, RSTP, MSTP
Soporta ACL IPv4/IPv6 y MAC de agujero negro
Soporta la inspección dinámica de ARP
Soporta DHCP snooping
Soporta la autenticación IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Soporta la protección de la fuente IP, la prevención del DoS y el enlace IP/MAC/puerto (IMPB)
Soporta control de tormentas de difusión, multidifusión desconocida y unidifusión
Soluciones de conexión
Características
Con capacidades de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus e industria financiera.
Dual-stack permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.
Vídeos
S3200-8MG4S-U, Switch PoE++ administrable Ethernet L2+ de 8 puertos, 8x 100M/1000M/2.5G Multi-Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ uplinks
El switch PoE++ administrable de 8 puertos S3200-8MG4S-U está equipado con 8 puertos 100/1000/2,5GBASE-T, 4 enlaces ascendentes 10Gb SFP+. Los 8 puertos RJ45 soportan IEEE 802.3af/at/bt (hasta 45 W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales PoE, PoE+ y PoE++ compatibles con los estándares. Además, los 4 puertos SFP+ 10G pueden proporcionar enlace ascendente de alta velocidad y conectividad de servidor/almacenamiento/estación de trabajo de alto rendimiento. Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una solución de enrutamiento de Capa 2+ para redes HOME/SMB/Enterprise/Wi-Fi 6 AX Access/nAS de alta velocidad de última generación.
4x 10Gb SFP+
Características del producto
Se conecta a otros switches y servidores mediante LACP sin otros protocolos propietarios
Soporta QoS basado en COS/DSCP
Soporta GVRP, QinQ
Soporta la agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta rutas estáticas, RIP, OSPF
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta la gestión de RMON
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta sFlow
Soporta SNMP V1/V2/V3
Soporta STP, RSTP, MSTP
Soporta ACL IPv4/IPv6 y MAC de agujero negro
Soporta la inspección dinámica de ARP
Soporta DHCP snooping
Soporta la autenticación IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Soporta la protección de la fuente IP, la prevención del DoS y el enlace IP/MAC/puerto (IMPB)
Soporta control de tormentas de difusión, multidifusión desconocida y unidifusión
Con capacidades de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus e industria financiera.
Dual-stack permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
567,49 € (IVA incluido)