La tarjeta de línea Ethernet NC8200-24BC soporta 24 puertos SFP28 de 25G y 2 enlaces ascendentes QSFP28 de 100G, lo que ofrece reenvío de velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos SFP28 son compatibles con versiones anteriores de los módulos SFP+. Los puertos QSFP28 son compatibles con versiones anteriores de los módulos QSFP+.
Haz clic para ampliar la imagen
NC8200-24BC, tarjeta de línea Ethernet con 24 puertos SFP28 de 25Gb y 2 x enlaces ascendentes QSFP28 de 100Gb, para switch basado en chasis para centro de datos modelo NC8200-4TD
Tarjeta de línea Ethernet con 24 puertos SFP28 de 25Gb y 2 enlaces ascendentes QSFP28 de 100Gb, para switch de centro de datos NC8200-4TD
Soluciones de conexión
Características
Tarjeta de línea de configuración fija con 26 puertos de velocidad seleccionable. Los puertos de 25G pueden funcionar a 10Gbps o 25Gbps. Los puertos de 100G pueden funcionar a velocidades de 10Gbps, 25Gbps, 40Gbps o 100Gbps.
NC8200-8C
Hasta 32 puertos 100G
NC8200-16Q
Hasta 64 puertos 40G
NC8200-24BC
Hasta 96 puertos 25G, 8 puertos 100G
La tecnología de virtualización MLAG realiza el equilibrio de carga y mejora la fiabilidad de los enlaces. Soporta actualizaciones independientes del dispositivo para garantizar actualizaciones de segundo nivel para los servicios.
Tarjetas de línea | NC8200-24BC | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8400-32C |
Velocidades del switch | 24x 25G, 2x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Apilamiento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Vídeos
Tarjeta de línea Ethernet con 24 puertos SFP28 de 25Gb y 2 enlaces ascendentes QSFP28 de 100Gb, para switch de centro de datos NC8200-4TD
La tarjeta de línea Ethernet NC8200-24BC soporta 24 puertos SFP28 de 25G y 2 enlaces ascendentes QSFP28 de 100G, lo que ofrece reenvío de velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos SFP28 son compatibles con versiones anteriores de los módulos SFP+. Los puertos QSFP28 son compatibles con versiones anteriores de los módulos QSFP+.
Tarjeta de línea de configuración fija con 26 puertos de velocidad seleccionable. Los puertos de 25G pueden funcionar a 10Gbps o 25Gbps. Los puertos de 100G pueden funcionar a velocidades de 10Gbps, 25Gbps, 40Gbps o 100Gbps.
NC8200-8C
Hasta 32 puertos 100G
NC8200-16Q
Hasta 64 puertos 40G
NC8200-24BC
Hasta 96 puertos 25G, 8 puertos 100G
La tecnología de virtualización MLAG realiza el equilibrio de carga y mejora la fiabilidad de los enlaces. Soporta actualizaciones independientes del dispositivo para garantizar actualizaciones de segundo nivel para los servicios.
Tarjetas de línea | NC8200-24BC | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8400-32C |
Velocidades del switch | 24x 25G, 2x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Apilamiento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.836,78 € (IVA incluido)