La tarjeta de línea Ethernet NC8200-16Q cuenta con 16 puertos QSFP+ de 40G, lo que ofrece un reenvío de velocidad de línea desde todos los puertos.
Haz clic para ampliar la imagen
NC8200-16Q, tarjeta de línea Ethernet con 16 puertos QSFP+ de 40Gb, para switch basado en chasis para centro de datos modelo NC8200-4TD
Tarjeta de línea Ethernet con 16 puertos QSFP+ de 40Gb para switch para centro de datos modelo NC8200-4TD
Soluciones de conexión
Características
Una tarjeta de línea con dieciséis puertos Ethernet 40G, cada uno de los cuales puede alojar transceptores QSFP+.
NC8200-8C
Hasta 32 puertos 100G
NC8200-16Q
Hasta 64 puertos 40G
NC8200-24BC
Hasta 96 puertos 25G, 8 puertos 100G
Tarjetas de línea | NC8200-16Q | NC8200-8C | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Velocidades del switch | 16x 40G | 8x 100G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Apilamiento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Vídeos
Tarjeta de línea Ethernet con 16 puertos QSFP+ de 40Gb para switch para centro de datos modelo NC8200-4TD
La tarjeta de línea Ethernet NC8200-16Q cuenta con 16 puertos QSFP+ de 40G, lo que ofrece un reenvío de velocidad de línea desde todos los puertos.
Una tarjeta de línea con dieciséis puertos Ethernet 40G, cada uno de los cuales puede alojar transceptores QSFP+.
NC8200-8C
Hasta 32 puertos 100G
NC8200-16Q
Hasta 64 puertos 40G
NC8200-24BC
Hasta 96 puertos 25G, 8 puertos 100G
Tarjetas de línea | NC8200-16Q | NC8200-8C | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Velocidades del switch | 16x 40G | 8x 100G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Apilamiento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.889,48 € (IVA incluido)