FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.
Esta imagen trata sobre RS6140.

Servidor de montaje en rack 1U, RS6140, dos procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 6 TB de DRAM, 10 bahías de unidad NVMe/SATA/SAS de 2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos SFP+ de 10GbE y 2 puertos RJ45 de 1GbE, 750W redundantes

#139689
#139689
4.336,00 € (IVA excluido)
FS P/N: RS6140
5.246,56 € (IVA incluido)
FS P/N: RS6140
3 vendidos
1 comentario
14 preguntas
Prepedido. envío antes de 20 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Servidor de montaje en rack 1U, dos procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 6TB de DRAM, 10 bahías de unidad NVMe/SATA/SAS de 2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos SFP+ 10GbE y 2 puertos RJ45 1GbE, 750W redundantes

El R6140 es una excelente opción para virtualización, computación en la nube o para uso como servidor empresarial de alta gama. Utiliza el chipset Intel C621 y es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda generación y los procesadores escalables Intel® Xeon®. Con hasta 24 ranuras para módulos de memoria debajo de la cubierta, el sistema admitirá hasta 6TB de memoria y 10 bahías de unidades de 2.5" intercambiables en caliente. El chip BMC integrado permite una fácil gestión.
Intel SGX ofrece seguridad a nivel de hardware para proteger datos confidenciales en aplicaciones específicas contra software malicioso u otras amenazas.

Especificaciones
Forma de factor
Montaje en rack 1U
Procesador
Configuración estándar - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 procesador 6 núcleos - 1.9Ghz
Chipset
Chipset Intel C621
Bahías de unidad
Configuración estándar - 2x 300GB 10K SAS HDD
Memoria
Configuración estándar - 64GB RAM (4x 16GB)
Ranuras de expansión
Ranura 1 - 2 PCIe 3.0x 16 | Ranura 2 - 2 PCIe 3.0x 8
Controlador Raid
SATA3 (6Gbps) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Ventiladores
8 ventiladores de alta resistencia
Ethernet
2 puertos 10GbE SFP+ y 2 puertos 1GBase-T
Fuente de alimentación
750W redundante | Nivel platino (94%+)
Software de gestión
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | KVM con LAN dedicada | NMI | SSM | SPM
Gestión del sistema operativo
Windows Server 2019 | RedHat Linux EL 7.4 | VMware ESXi 6.5
Chasis (HxWxD)
1.7''x17.2''x28.5'' (43x437x724mm)
Peso bruto
41 lbs (18.6 kg)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Virtualización
Ver productos
Conexión 10G a 10G
Ver productos
Virtualización de servidor
Ver productos

Características

24 ranuras DIMM y 10 bahías de unidad de 2.5" de intercambio en caliente mejoran la escalabilidad

Las ranuras compatibles con SDRAM DDR4 instalan una memoria que reduce el tiempo de inactividad del procesador y mejora el rendimiento del ordenador, 10 bahías de unidad de 2.5" de intercambio en caliente simplifican la instalación y la extracción.

Los procesadores duales Intel Xeon garantizan las aplicaciones informáticas
Los procesadores duales Intel Xeon escalable de segunda generación admiten hasta 28 núcleos con un punto de diseño térmico (TDP) de 205W, lo que proporciona un mayor rendimiento y una menor latencia para un procesamiento de datos más rápido.
Hasta 28 núcleos
Hasta 6TB de memoria
205W TDP
Varias herramientas de gestión disponibles para los servidores

La interfaz de gestión de la plataforma inteligente (IPMI) ayuda a gestionar el sistema tanto en el chasis como a distancia. Los programas de gestión incluyen Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Amplio rango de aplicaciones

El servidor se utiliza ampliamente en datos masivos, analítica y computación en la nube, y también puede utilizarse junto con otros productos de comunicación como switches, AP, AC y cámaras de red.

Zócalos de CPU
2
2
2
2
Tipos de CPU
Intel® Xeon® Bronze 3204 procesador
Intel® Xeon® Silver 4310 procesador
Intel® Xeon® Bronze 3204 procesador
Intel® Xeon® Silver 4310 procesador
Factor de forma
1U
1U
2U
2U
GPUs
1
2
2
4
Ranuras DIMM
24
32
24
32
Memoria
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Bahías de unidad
10x 2.5" bahías de unidad
12x 2.5" bahías de unidad
24x 2.5" bahías de unidad
12x 3.5" bahías de unidad
Ventiladores
8x 4cm ventiladores PWM de alta resistencia
8x 4cm ventiladores PWM de alta resistencia
4x 8cm ventiladores PWM de alta resistencia
4x 8cm ventiladores PWM de alta resistencia
Ranuras de expansión
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Fuente de alimentación redundante
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM con LAN dedicada, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Tecnología Hyper-Turbo
yesyesyesyes
Windows Server 2019, RedHat Linux EL 7.4, VMware ESXi 6.5
yes
yes
RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes
Especificaciones

Servidor de montaje en rack 1U, dos procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 6TB de DRAM, 10 bahías de unidad NVMe/SATA/SAS de 2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos SFP+ 10GbE y 2 puertos RJ45 1GbE, 750W redundantes

El R6140 es una excelente opción para virtualización, computación en la nube o para uso como servidor empresarial de alta gama. Utiliza el chipset Intel C621 y es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda generación y los procesadores escalables Intel® Xeon®. Con hasta 24 ranuras para módulos de memoria debajo de la cubierta, el sistema admitirá hasta 6TB de memoria y 10 bahías de unidades de 2.5" intercambiables en caliente. El chip BMC integrado permite una fácil gestión.
Intel SGX ofrece seguridad a nivel de hardware para proteger datos confidenciales en aplicaciones específicas contra software malicioso u otras amenazas.

Especificaciones
Forma de factor
Montaje en rack 1U
Procesador
Configuración estándar - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 procesador 6 núcleos - 1.9Ghz
Chipset
Chipset Intel C621
Bahías de unidad
Configuración estándar - 2x 300GB 10K SAS HDD
Memoria
Configuración estándar - 64GB RAM (4x 16GB)
Ranuras de expansión
Ranura 1 - 2 PCIe 3.0x 16 | Ranura 2 - 2 PCIe 3.0x 8
Controlador Raid
SATA3 (6Gbps) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Ventiladores
8 ventiladores de alta resistencia
Ethernet
2 puertos 10GbE SFP+ y 2 puertos 1GBase-T
Fuente de alimentación
750W redundante | Nivel platino (94%+)
Software de gestión
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | KVM con LAN dedicada | NMI | SSM | SPM
Gestión del sistema operativo
Windows Server 2019 | RedHat Linux EL 7.4 | VMware ESXi 6.5
Chasis (HxWxD)
1.7''x17.2''x28.5'' (43x437x724mm)
Peso bruto
41 lbs (18.6 kg)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Virtualización
Ver productos
Conexión 10G a 10G
Ver productos
Virtualización de servidor
Ver productos
Características
24 ranuras DIMM y 10 bahías de unidad de 2.5" de intercambio en caliente mejoran la escalabilidad

Las ranuras compatibles con SDRAM DDR4 instalan una memoria que reduce el tiempo de inactividad del procesador y mejora el rendimiento del ordenador, 10 bahías de unidad de 2.5" de intercambio en caliente simplifican la instalación y la extracción.

Los procesadores duales Intel Xeon garantizan las aplicaciones informáticas
Los procesadores duales Intel Xeon escalable de segunda generación admiten hasta 28 núcleos con un punto de diseño térmico (TDP) de 205W, lo que proporciona un mayor rendimiento y una menor latencia para un procesamiento de datos más rápido.
Hasta 28 núcleos
Hasta 6TB de memoria
205W TDP
Varias herramientas de gestión disponibles para los servidores

La interfaz de gestión de la plataforma inteligente (IPMI) ayuda a gestionar el sistema tanto en el chasis como a distancia. Los programas de gestión incluyen Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Amplio rango de aplicaciones

El servidor se utiliza ampliamente en datos masivos, analítica y computación en la nube, y también puede utilizarse junto con otros productos de comunicación como switches, AP, AC y cámaras de red.

Zócalos de CPU
2
2
2
2
Tipos de CPU
Intel® Xeon® Bronze 3204 procesador
Intel® Xeon® Silver 4310 procesador
Intel® Xeon® Bronze 3204 procesador
Intel® Xeon® Silver 4310 procesador
Factor de forma
1U
1U
2U
2U
GPUs
1
2
2
4
Ranuras DIMM
24
32
24
32
Memoria
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Bahías de unidad
10x 2.5" bahías de unidad
12x 2.5" bahías de unidad
24x 2.5" bahías de unidad
12x 3.5" bahías de unidad
Ventiladores
8x 4cm ventiladores PWM de alta resistencia
8x 4cm ventiladores PWM de alta resistencia
4x 8cm ventiladores PWM de alta resistencia
4x 8cm ventiladores PWM de alta resistencia
Ranuras de expansión
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Fuente de alimentación redundante
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM con LAN dedicada, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Tecnología Hyper-Turbo
yesyesyesyes
Windows Server 2019, RedHat Linux EL 7.4, VMware ESXi 6.5
yes
yes
RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

4.336,00 € (IVA excluido)

5.246,56 € (IVA incluido)

Prepedido