Der DWDM-Mux-Demux wird in der Regel für Langstreckenübertragungen verwendet, bei denen die Wellenlängen im C-Band eng gepackt sind, bis zu 48 Wellenlängen im 100GHz Grid (0.8nm) und 96 Wellenlängen im 50GHz Grid (0.4 nm). Es ist protokolltransparent und eignet sich für Anwendungen wie 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx und CATV.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
8 Kanäle 100GHz C53-C60, with Monitor, Expansion and 1310nm Port, 3.0dB Typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Duale Faser DWDM Mux Demux, FMU Steckbares Modul, CWDM/DWDM Hybride Lösung
8-Kanal C53-C60 Doppelfaser-DWDM-Mux Demux, TFF, mit Monitor, Erweiterung und 1310nm Port
Unnachbar ≥ 40dB
Lager -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Video
Erfahren Sie mehr über den Anschluss von Kanalport, Line-Port und speziellem Port von WDM Mux/Demux.
Video
Anwendungslösung
Merkmale
Der C53-C60-Kanal-Port für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, der 1310nm-Port für 1G/10G/40G/100G/400G-Legacy-Verkehr, der EXP-Port für die Serviceerweiterung.
In einem WDM-Netzwerk kann eine einzige Glasfaser für mehrere verschiedene Daten oder Dienste gemeinsam genutzt werden. Dies maximiert den Nutzen der Glasfaser und führt zu erheblichen Einsparungen.
Transparent für eine flexible Mischung aus 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET und nativen Videodiensten zum Multiplexen und Aufrüsten jeder Rate und jedes Dienstes.
Erweiterungsport und 1310nm-Port ermöglichen das nahtlose Hinzufügen zusätzlicher Kanäle, um die Kapazität zu erhöhen.
Normalerweise mit einem Split von 1 % (2 %, 3 %, 5 % optional) bietet der Monitorport flexible Überwachungsmöglichkeiten, um die Leistung, Wellenlänge und OSNR des optischen Signals ohne Serviceunterbrechung zu testen.
Anzahl der Kanäle | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wellenlänge | C53-C60 | RX-C21~C35, TX-C22~C36 | RX-C22~C36, TX-C21~C35 | C21-C28 | C53-C60 | C29-C36 |
Einfügedämpfung | ≤ 3.3dB, 3.0dB Typisch | ≤ 4.6dB, 4.2dB Typisch | ≤ 4.6dB, 4.2dB Typisch | ≤ 3.1dB, 2.4dB Typisch | ≤ 3.0dB, 2.8dB Typisch | ≤ 2.8dB, 2.4dB Typisch |
Kanalabstände | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Kanalisolierung | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Besonderer Service | Monitor, Expansion, 1310nm Port | Expansion Port | Expansion Port | Monitor, Expansion, 1310nm Port | Expansion Port | Monitor and Expansion Port |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Eigentum | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv |
Überwachung-Typ | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Leistungsaufnahme | ≤500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | — | ≤ 500mW |
Gehäuse | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FHD Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FHD Plug-in Module |
Videos
8-Kanal C53-C60 Doppelfaser-DWDM-Mux Demux, TFF, mit Monitor, Erweiterung und 1310nm Port
Der DWDM-Mux-Demux wird in der Regel für Langstreckenübertragungen verwendet, bei denen die Wellenlängen im C-Band eng gepackt sind, bis zu 48 Wellenlängen im 100GHz Grid (0.8nm) und 96 Wellenlängen im 50GHz Grid (0.4 nm). Es ist protokolltransparent und eignet sich für Anwendungen wie 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx und CATV.
Unnachbar ≥ 40dB
Lager -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Video
Erfahren Sie mehr über den Anschluss von Kanalport, Line-Port und speziellem Port von WDM Mux/Demux.
Video
Der C53-C60-Kanal-Port für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, der 1310nm-Port für 1G/10G/40G/100G/400G-Legacy-Verkehr, der EXP-Port für die Serviceerweiterung.
In einem WDM-Netzwerk kann eine einzige Glasfaser für mehrere verschiedene Daten oder Dienste gemeinsam genutzt werden. Dies maximiert den Nutzen der Glasfaser und führt zu erheblichen Einsparungen.
Transparent für eine flexible Mischung aus 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET und nativen Videodiensten zum Multiplexen und Aufrüsten jeder Rate und jedes Dienstes.
Erweiterungsport und 1310nm-Port ermöglichen das nahtlose Hinzufügen zusätzlicher Kanäle, um die Kapazität zu erhöhen.
Normalerweise mit einem Split von 1 % (2 %, 3 %, 5 % optional) bietet der Monitorport flexible Überwachungsmöglichkeiten, um die Leistung, Wellenlänge und OSNR des optischen Signals ohne Serviceunterbrechung zu testen.
Anzahl der Kanäle | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wellenlänge | C53-C60 | RX-C21~C35, TX-C22~C36 | RX-C22~C36, TX-C21~C35 | C21-C28 | C53-C60 | C29-C36 |
Einfügedämpfung | ≤ 3.3dB, 3.0dB Typisch | ≤ 4.6dB, 4.2dB Typisch | ≤ 4.6dB, 4.2dB Typisch | ≤ 3.1dB, 2.4dB Typisch | ≤ 3.0dB, 2.8dB Typisch | ≤ 2.8dB, 2.4dB Typisch |
Kanalabstände | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Kanalisolierung | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 40dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Besonderer Service | Monitor, Expansion, 1310nm Port | Expansion Port | Expansion Port | Monitor, Expansion, 1310nm Port | Expansion Port | Monitor and Expansion Port |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Eigentum | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv |
Überwachung-Typ | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Leistungsaufnahme | ≤500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | — | ≤ 500mW |
Gehäuse | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FHD Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FHD Plug-in Module |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
736,61 € (inkl. MwSt.)