FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-204.

MXP200G-204 Transponder/Muxponder für NX N40 Managed Gehäuse, 4 x 100G QSFP28 auf 2 x 200G CFP2

#153136
#153136

ETH/OTN FEC 8QAM/16QAM/QPSK SDN

5.266,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MXP200G-204
6.266,54 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MXP200G-204
2 verkauft
6 Bewertungen
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 18.September2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

MXP200G-204, 4x 100G QSFP28 auf 2x 200G CFP2 Transponder/Muxponder für NX N40 Verwaltetes Gehäuse

Der Multiprotokoll-Multirate-Transponder/Muxponder der NX N40-Serie MXP200G-204 ist für den Aufbau optischer Transportnetzwerke mit hoher Kapazität konzipiert. Seine flexible Architektur mit 4x QSFP28-Client-Schnittstellen ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungen.


Die NX N40-Serie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten auf SDN-Basis, die eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine Wartung ermöglicht. Sie kann in allen Szenarien für Übertragungen mit großer Kapazität eingesetzt werden und bietet Hochgeschwindigkeits-, flexible und sichere Lösungen, die eine hohe Dichte und hohe Kapazität in einem modularen Paket bieten.

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
100G QSFP28
Client-Schnittstellenprotokoll
100GE Ethernet Services
OTU4 OTN Services
Leitungsschnittstelle
100-200G DWDM CFP2
Leitungsschnittstellen-Protokoll
OTU4/OTUC2 OTN Services
Client-Schnittstelle FEC
RS-FEC
Line Interface FEC
Super-FEC
Kanalabstände
50GHz
Zeilenmodulationsmodus
100G_QPSK Mode 50GHz
200G_QPSK Mode 75GHz
200G_16QAM Mode 50GHz
In-Band-Management
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Unterstützt auf der Clientseite
PRBS
Supported on the Line Side
ESC
Supported
Delay Measurement
Supported
Protection Scheme
Optischer Leitungsschutz
Client-seitiger 1+1-Schutz
Ethernet-Dienst-Kapselungsmodus
100GE GMP
Loopback
Unterstützt leitungs- und kundenseitige Ausschleifungen und Einschleifungen
Abmessungen(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Sicherheit
TACACS, RADIUS
Gewicht
1.36KG
Stromverbrauch
63.45W (Typisch)
Gehäuse
Steckbares Modul (Belegt 1 Steckplatz im NX N40 verwalteten Gehäuse)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

200G OTN Netzwerkübertragung
200G/400G Data Center Mixed Transmission
Mehr
200G OTN Netzwerkübertragung
Produkte anzeigen
200G/400G Data Center Mixed Transmission
Produkte anzeigen
100G Ethernet Data Center Interconnection
Produkte anzeigen

Merkmale

Massive Kapazität und Dichte in einem kompakten Gehäuse
MXP200G-204 ermöglicht massive Kapazität mit Unterstützung für bis zu 400 Gb/s Leitungskapazität plus 400 Gb/s Client-Ethernet-Ports, Hochkapazitätstransport von 200G über eine einzige Wellenlänge.
400G Hohe Kapazität
Belegt 1 Steckplatz im Gehäuse
Geringer Stromverbrauch <63.45W
Verbindung mit MUX zur Verbesserung der Übertragungskapazität

Das Produkt erfüllt die Marktanforderungen zur Erhöhung der Übertragungskapazität, zur Einsparung von Rack-Platz und zur Verringerung der Faserbelegung durch Verbindung mit MUX/DEMUX.

Korrigiert fehlerhafte Nachrichten und bietet ein hohes Maß an Fehlertoleranz

FEC verbessert die Bitfehlerrate von Kommunikationsverbindungen, indem den Daten auf der Senderseite redundante Informationen hinzugefügt werden, die die Empfängerseite zur Erkennung und Korrektur von Fehlern nutzt.

Die NX N40-Serie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
6.4T Überlegene Leistung
400G pro Wellenlänge mit einer Gesamtkapazität von 6.4T zur effizienten Unterstützung einer breiten Palette von Kundenanforderungen und Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarkes Feature Set
Integration von 100/200/400G Muxponder, OPB, MUX mit einstellbarer optischer Leistung und EDFA, die je nach Kundenbedarf flexibel angepasst werden können.
SDN Software Management
Visual SDN ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen mit einem Klick und reduziert die Schwierigkeiten und Kosten für Betrieb und Wartung.
Visual SDN ermöglicht Echtzeit-Management
Sie können wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr jederzeit vor Ort oder aus der Ferne über das WEB-Management überprüfen.
OOpenconfig Interface
Unterstützt eine vielfältige Bereitstellung
Visuelles WEB Management
Verwalten Sie SDN über das Web
Abnehmbare Funktionsmodule
Geringe Wartungskosten
All-in-One-Plattform, geeignet für Data Center Interconnect

Die NX N40-Serie ist für die Konvergenz- und Kernschicht im Data Center Interconnect geeignet, um auf Dienste zuzugreifen und die schnelle und flexible Bereitstellung des Transportnetzes zu implementieren.

Spezifikationen

MXP200G-204, 4x 100G QSFP28 auf 2x 200G CFP2 Transponder/Muxponder für NX N40 Verwaltetes Gehäuse

Der Multiprotokoll-Multirate-Transponder/Muxponder der NX N40-Serie MXP200G-204 ist für den Aufbau optischer Transportnetzwerke mit hoher Kapazität konzipiert. Seine flexible Architektur mit 4x QSFP28-Client-Schnittstellen ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungen.


Die NX N40-Serie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten auf SDN-Basis, die eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine Wartung ermöglicht. Sie kann in allen Szenarien für Übertragungen mit großer Kapazität eingesetzt werden und bietet Hochgeschwindigkeits-, flexible und sichere Lösungen, die eine hohe Dichte und hohe Kapazität in einem modularen Paket bieten.

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
100G QSFP28
Client-Schnittstellenprotokoll
100GE Ethernet Services
OTU4 OTN Services
Leitungsschnittstelle
100-200G DWDM CFP2
Leitungsschnittstellen-Protokoll
OTU4/OTUC2 OTN Services
Client-Schnittstelle FEC
RS-FEC
Line Interface FEC
Super-FEC
Kanalabstände
50GHz
Zeilenmodulationsmodus
100G_QPSK Mode 50GHz
200G_QPSK Mode 75GHz
200G_16QAM Mode 50GHz
In-Band-Management
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Unterstützt auf der Clientseite
PRBS
Supported on the Line Side
ESC
Supported
Delay Measurement
Supported
Protection Scheme
Optischer Leitungsschutz
Client-seitiger 1+1-Schutz
Ethernet-Dienst-Kapselungsmodus
100GE GMP
Loopback
Unterstützt leitungs- und kundenseitige Ausschleifungen und Einschleifungen
Abmessungen(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Sicherheit
TACACS, RADIUS
Gewicht
1.36KG
Stromverbrauch
63.45W (Typisch)
Gehäuse
Steckbares Modul (Belegt 1 Steckplatz im NX N40 verwalteten Gehäuse)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
200G OTN Netzwerkübertragung
200G/400G Data Center Mixed Transmission
Mehr
200G OTN Netzwerkübertragung
Produkte anzeigen
200G/400G Data Center Mixed Transmission
Produkte anzeigen
100G Ethernet Data Center Interconnection
Produkte anzeigen
Merkmale
Massive Kapazität und Dichte in einem kompakten Gehäuse
MXP200G-204 ermöglicht massive Kapazität mit Unterstützung für bis zu 400 Gb/s Leitungskapazität plus 400 Gb/s Client-Ethernet-Ports, Hochkapazitätstransport von 200G über eine einzige Wellenlänge.
400G Hohe Kapazität
Belegt 1 Steckplatz im Gehäuse
Geringer Stromverbrauch <63.45W
Verbindung mit MUX zur Verbesserung der Übertragungskapazität

Das Produkt erfüllt die Marktanforderungen zur Erhöhung der Übertragungskapazität, zur Einsparung von Rack-Platz und zur Verringerung der Faserbelegung durch Verbindung mit MUX/DEMUX.

Korrigiert fehlerhafte Nachrichten und bietet ein hohes Maß an Fehlertoleranz

FEC verbessert die Bitfehlerrate von Kommunikationsverbindungen, indem den Daten auf der Senderseite redundante Informationen hinzugefügt werden, die die Empfängerseite zur Erkennung und Korrektur von Fehlern nutzt.

Die NX N40-Serie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
6.4T Überlegene Leistung
400G pro Wellenlänge mit einer Gesamtkapazität von 6.4T zur effizienten Unterstützung einer breiten Palette von Kundenanforderungen und Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarkes Feature Set
Integration von 100/200/400G Muxponder, OPB, MUX mit einstellbarer optischer Leistung und EDFA, die je nach Kundenbedarf flexibel angepasst werden können.
SDN Software Management
Visual SDN ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen mit einem Klick und reduziert die Schwierigkeiten und Kosten für Betrieb und Wartung.
Visual SDN ermöglicht Echtzeit-Management
Sie können wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr jederzeit vor Ort oder aus der Ferne über das WEB-Management überprüfen.
OOpenconfig Interface
Unterstützt eine vielfältige Bereitstellung
Visuelles WEB Management
Verwalten Sie SDN über das Web
Abnehmbare Funktionsmodule
Geringe Wartungskosten
All-in-One-Plattform, geeignet für Data Center Interconnect

Die NX N40-Serie ist für die Konvergenz- und Kernschicht im Data Center Interconnect geeignet, um auf Dienste zuzugreifen und die schnelle und flexible Bereitstellung des Transportnetzes zu implementieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

5.266,00 € (exkl. MwSt.)

6.266,54 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung