Das Dispersionskompensationsmodul (DCM) wurde entwickelt, um die Form von optischen Signalen zu fixieren, die durch chromatische Dispersion verformt sind. Das Modul bietet ein hohes Maß an Kompensation bei gleichzeitiger Beibehaltung einer niedrigen flachen Einfügedämpfung und einer geringen Latenzzeit. Wenn es mit EDFA und OEO kombiniert wird, werden die Signale ohne Regeneration weitergeleitet.
Die FMT-Serie bietet kostengünstige und flexible WDM-Lösungen. Sie verfügt über eine Vielzahl von optischen Schichtplatinen, bietet eine hervorragende optische Leistung und kann für DWDM-Dualfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme eingesetzt werden, um die verschiedenen Anforderungen von Szenarien zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FMT80-DCM, 80KM DCF-basiert Dispersion Kompensation Modul
80KM Passive Dispersionskompensation Steckbares Modul
Video
Erfahren Sie mehr über die Installation von OEO-, EDFA-, DCM-Infrastrukturmodulen und verwalteten Gehäusen.
Video
Anwendungslösung
Merkmale
Individuelle Kompensationsstufen & Protokolltransparent (10 Mbps bis 40 Gbps) & Kompaktes Design
Niedriger Polarisationsmodus & Breitbandkompensation Band-Dispersionskompensation & 100% Neigungskompensation
DCM mit hoher Leistung bietet die perfekte Möglichkeit zum Aufbau von SDH/SONET-, CATV- und DWDM-Systemen
Das rein passive DCM garantiert den normalen Betrieb nach einem Stromausfall und unterstützt eine hohe Zuverlässigkeit. Die exzellente DCF (Dispersionskompensationsfaser) kann die Dispersion, die beim Durchqueren der Glasfaser entstanden ist, korrigieren oder umkehren und so die Langstreckenübertragung sicherstellen.
Die FMT-Serie eignet sich für DWDM-Doppelfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme, um kosteneffiziente und flexible WDM-Lösungen zu bieten.
80KM Passive Dispersionskompensation Steckbares Modul
Das Dispersionskompensationsmodul (DCM) wurde entwickelt, um die Form von optischen Signalen zu fixieren, die durch chromatische Dispersion verformt sind. Das Modul bietet ein hohes Maß an Kompensation bei gleichzeitiger Beibehaltung einer niedrigen flachen Einfügedämpfung und einer geringen Latenzzeit. Wenn es mit EDFA und OEO kombiniert wird, werden die Signale ohne Regeneration weitergeleitet.
Die FMT-Serie bietet kostengünstige und flexible WDM-Lösungen. Sie verfügt über eine Vielzahl von optischen Schichtplatinen, bietet eine hervorragende optische Leistung und kann für DWDM-Dualfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme eingesetzt werden, um die verschiedenen Anforderungen von Szenarien zu erfüllen.
Video
Erfahren Sie mehr über die Installation von OEO-, EDFA-, DCM-Infrastrukturmodulen und verwalteten Gehäusen.
Video
Individuelle Kompensationsstufen & Protokolltransparent (10 Mbps bis 40 Gbps) & Kompaktes Design
Niedriger Polarisationsmodus & Breitbandkompensation Band-Dispersionskompensation & 100% Neigungskompensation
DCM mit hoher Leistung bietet die perfekte Möglichkeit zum Aufbau von SDH/SONET-, CATV- und DWDM-Systemen
Das rein passive DCM garantiert den normalen Betrieb nach einem Stromausfall und unterstützt eine hohe Zuverlässigkeit. Die exzellente DCF (Dispersionskompensationsfaser) kann die Dispersion, die beim Durchqueren der Glasfaser entstanden ist, korrigieren oder umkehren und so die Langstreckenübertragung sicherstellen.
Die FMT-Serie eignet sich für DWDM-Doppelfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme, um kosteneffiziente und flexible WDM-Lösungen zu bieten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.497,02 € (inkl. MwSt.)