Der DWDM-Mux-Demux wird in der Regel für Langstreckenübertragungen verwendet, bei denen die Wellenlängen im C-Band eng gepackt sind, bis zu 48 Wellenlängen im 100GHz Grid(0.8nm) und 96 Wellenlängen im 50GHz Grid(0.4 nm). Es ist protokolltransparent und eignet sich für Anwendungen wie 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx und CATV.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
16 Kanäle 100GHz C21-C36, with Monitor, Expansion and 1310nm Port, 4.4dB Typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Duale Faser DWDM Mux Demux, 1HE-Rackmontage
16-Kanal C21-C36 Doppelfaser-DWDM-Mux Demux, TFF, mit Monitor, Erweiterung und 1310nm Port
Unnachbar ≥ 40dB
Lager -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Video
Erfahren Sie mehr über den Anschluss von Kanalport, Line-Port und speziellem Port von WDM Mux/Demux.
Video
Anwendungslösung
Merkmale
C21-C36-Kanal-Port für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, 1310nm-Port für 10G/40G/100G/400G-Legacy-Verkehr, EXP-Port für Service-Erweiterung.
In einem WDM-Netzwerk kann eine einzige Glasfaser für mehrere verschiedene Daten oder Dienste gemeinsam genutzt werden. Dies maximiert den Nutzen der Glasfaser und führt zu erheblichen Einsparungen.
Es ist transparent für eine flexible Mischung aus 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, SAN, OTN, SDH/SONET und nativen Videodiensten, um jede beliebige Rate und jeden Dienst zu multiplexen und aufzurüsten.
Erweiterungsport und 1310nm-Port ermöglichen das nahtlose Hinzufügen zusätzlicher Kanäle zur Erhöhung der Kapazität.
C53~C60 total 8ch
C27~C42 total 16ch
Anzahl der Kanäle | 16 | 16 | 16 |
Wellenlänge | C21-C36 | RX-C21~C36, TX-C45~C60 | RX-C45~C60, TX-C21~C36 |
Einfügedämpfung | ≤ 4.9dB, 4.4dB Typisch | ≤ 4.8dB, 4.0dB Typisch | ≤ 4.8dB, 4.0dB Typisch |
Kanalabstand | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Kanalisolierung | Angrenzend ≥ 30dB Nicht angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 25dB Nicht angrenzend ≥ 29dB | Angrenzend ≥ 25dB Nicht angrenzend ≥ 29dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Spezieller Service | Monitor, Erweiterung, 1310nm Port | — | — |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) |
Eigenschaft | Passiv | Passiv | Passiv |
Typ der Überwachung | OPD/OPM | — | — |
Leistungsaufnahme | ≤ 500mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW |
Gehäuse | 1HE-Rackmontage | 1HE-Rackmontage | 1HE-Rackmontage |
Videos
16-Kanal C21-C36 Doppelfaser-DWDM-Mux Demux, TFF, mit Monitor, Erweiterung und 1310nm Port
Der DWDM-Mux-Demux wird in der Regel für Langstreckenübertragungen verwendet, bei denen die Wellenlängen im C-Band eng gepackt sind, bis zu 48 Wellenlängen im 100GHz Grid(0.8nm) und 96 Wellenlängen im 50GHz Grid(0.4 nm). Es ist protokolltransparent und eignet sich für Anwendungen wie 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx und CATV.
Unnachbar ≥ 40dB
Lager -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Video
Erfahren Sie mehr über den Anschluss von Kanalport, Line-Port und speziellem Port von WDM Mux/Demux.
Video
C21-C36-Kanal-Port für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, 1310nm-Port für 10G/40G/100G/400G-Legacy-Verkehr, EXP-Port für Service-Erweiterung.
In einem WDM-Netzwerk kann eine einzige Glasfaser für mehrere verschiedene Daten oder Dienste gemeinsam genutzt werden. Dies maximiert den Nutzen der Glasfaser und führt zu erheblichen Einsparungen.
Es ist transparent für eine flexible Mischung aus 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, SAN, OTN, SDH/SONET und nativen Videodiensten, um jede beliebige Rate und jeden Dienst zu multiplexen und aufzurüsten.
Erweiterungsport und 1310nm-Port ermöglichen das nahtlose Hinzufügen zusätzlicher Kanäle zur Erhöhung der Kapazität.
C53~C60 total 8ch
C27~C42 total 16ch
Anzahl der Kanäle | 16 | 16 | 16 |
Wellenlänge | C21-C36 | RX-C21~C36, TX-C45~C60 | RX-C45~C60, TX-C21~C36 |
Einfügedämpfung | ≤ 4.9dB, 4.4dB Typisch | ≤ 4.8dB, 4.0dB Typisch | ≤ 4.8dB, 4.0dB Typisch |
Kanalabstand | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Kanalisolierung | Angrenzend ≥ 30dB Nicht angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 25dB Nicht angrenzend ≥ 29dB | Angrenzend ≥ 25dB Nicht angrenzend ≥ 29dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Spezieller Service | Monitor, Erweiterung, 1310nm Port | — | — |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) |
Eigenschaft | Passiv | Passiv | Passiv |
Typ der Überwachung | OPD/OPM | — | — |
Leistungsaufnahme | ≤ 500mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW |
Gehäuse | 1HE-Rackmontage | 1HE-Rackmontage | 1HE-Rackmontage |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.449,42 € (inkl. MwSt.)