S3250-24TF-U 24-Port-verwalteter PoE+-Switch ist mit 2x 10 ausgestattet /100/1000MBASE-T POE++-Ports, 22x 10/100/1000MBASE-T POE+-Ports, mit 2x 1Gb RJ45, 2x 1Gb SFP-Uplinks. 2 Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at/bt (bis zu 90 W pro Port) als auch 14 Die Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Zugangspunkte oder anderer standardkonformer PoE-, PoE+- und PoE++-Endnetzwerkgeräte. Darüber hinaus können die 2x 1G SFP-Ports bereitgestellt werden Hochgeschwindigkeits-Uplink und Server-/Speicher-/Hochleistungs-Workstation-Konnektivität. „Mit hoher Schaltleistung und Zuverlässigkeit verfügt das Produkt über einen großen Cache und eine geringe Übertragungsverzögerung, was den Zugriff auf Ultra HD-Videos unterstützt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3250-24TF-U - 24-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 2x 1Gb RJ45, 2x 1Gb SFP Uplinks
S3250-24TF-U, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-PoE++-Switch, 24 x PoE+-Ports bei 370 W, mit 2 x 1 Gbit RJ45, 2 x 1 Gbit SFP-Uplinks
Software Features
Unterstützt IEEE 802.3af/at/bt PoE
Unterstützt statisches 4K-VLAN
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation
Unterstützt IGMP-Snooping
Unterstützt statische Route, RIP, OSPF
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt SNMP v1/v2c/v3
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt TFTP-gemustertes Datei-Upload/Download-Management
Unterstützt IEEE 802.1x und Radius
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt ACL
Unterstützt SP, WRR
Unterstützt Storm/Multicast/Unicast-Limit
Anwendungslösung
Merkmale
DHCP dynamically allocates IP addresses, simplifies IP address management, it saves more management time and costs and is more secure.
SNMP provides unified interfaces and protocols to manage devices in different physical spaces to improve management efficiency.
S3250-24TF-U, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-PoE++-Switch, 24 x PoE+-Ports bei 370 W, mit 2 x 1 Gbit RJ45, 2 x 1 Gbit SFP-Uplinks
S3250-24TF-U 24-Port-verwalteter PoE+-Switch ist mit 2x 10 ausgestattet /100/1000MBASE-T POE++-Ports, 22x 10/100/1000MBASE-T POE+-Ports, mit 2x 1Gb RJ45, 2x 1Gb SFP-Uplinks. 2 Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at/bt (bis zu 90 W pro Port) als auch 14 Die Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Zugangspunkte oder anderer standardkonformer PoE-, PoE+- und PoE++-Endnetzwerkgeräte. Darüber hinaus können die 2x 1G SFP-Ports bereitgestellt werden Hochgeschwindigkeits-Uplink und Server-/Speicher-/Hochleistungs-Workstation-Konnektivität. „Mit hoher Schaltleistung und Zuverlässigkeit verfügt das Produkt über einen großen Cache und eine geringe Übertragungsverzögerung, was den Zugriff auf Ultra HD-Videos unterstützt.
Software Features
Unterstützt IEEE 802.3af/at/bt PoE
Unterstützt statisches 4K-VLAN
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation
Unterstützt IGMP-Snooping
Unterstützt statische Route, RIP, OSPF
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt SNMP v1/v2c/v3
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt TFTP-gemustertes Datei-Upload/Download-Management
Unterstützt IEEE 802.1x und Radius
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt ACL
Unterstützt SP, WRR
Unterstützt Storm/Multicast/Unicast-Limit
DHCP dynamically allocates IP addresses, simplifies IP address management, it saves more management time and costs and is more secure.
SNMP provides unified interfaces and protocols to manage devices in different physical spaces to improve management efficiency.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
355,81 € (inkl. MwSt.)