Die 19" Abdeckplatte kann einen 4HE Rackraum ausfüllen und schafft ein sauberes und professionelles Aussehen, indem sie leeren Rackraum und sichtbare Kabel abdeckt. Sie wurde entwickelt, um ungenutzte Räume zu füllen, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Staub aus Standard-19-Zoll-Schränken fernzuhalten, was die Betriebskosten senkt, die Leistung verbessert und eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte gewährleistet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
4HE 19" Rack-Blindplatte
4HE 19" Blindplatte
Anwendungslösung
Merkmale
Die Abdeckblende besteht aus kaltgewalztem Stahl mit einer haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung und kann bis zu 4HE Rackplatz einnehmen. Die richtige Größe ermöglicht eine einfachere und schnellere Installation.
Gefaltete Seiten machen die gesamte Platte stark und steif
Metallpanel sorgt für eine hervorragende Wärmedämmleistung
12mm Dicke zur besseren Abdichtung des offenen Raums
Die Blindplatte ist eine kostengünstige Integration zur Kühlung Ihres Racks und Rechenzentrums. Sie ist ein Muss für Rechenzentren mit einer Warm-/Kaltgang-Ausrichtung.
Energieintensive IT-Geräte benötigen eine gute Isolierung von kaltem Einlass und heißem Auslass. Diese Platte trägt zur Verbesserung des Luftstroms der installierten Ausrüstung bei und trennt den Warmgang und den Kaltgang.
4HE 19" Blindplatte
Die 19" Abdeckplatte kann einen 4HE Rackraum ausfüllen und schafft ein sauberes und professionelles Aussehen, indem sie leeren Rackraum und sichtbare Kabel abdeckt. Sie wurde entwickelt, um ungenutzte Räume zu füllen, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Staub aus Standard-19-Zoll-Schränken fernzuhalten, was die Betriebskosten senkt, die Leistung verbessert und eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte gewährleistet.
Die Abdeckblende besteht aus kaltgewalztem Stahl mit einer haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung und kann bis zu 4HE Rackplatz einnehmen. Die richtige Größe ermöglicht eine einfachere und schnellere Installation.
Gefaltete Seiten machen die gesamte Platte stark und steif
Metallpanel sorgt für eine hervorragende Wärmedämmleistung
12mm Dicke zur besseren Abdichtung des offenen Raums
Die Blindplatte ist eine kostengünstige Integration zur Kühlung Ihres Racks und Rechenzentrums. Sie ist ein Muss für Rechenzentren mit einer Warm-/Kaltgang-Ausrichtung.
Energieintensive IT-Geräte benötigen eine gute Isolierung von kaltem Einlass und heißem Auslass. Diese Platte trägt zur Verbesserung des Luftstroms der installierten Ausrüstung bei und trennt den Warmgang und den Kaltgang.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
29,75 € (inkl. MwSt.)