Der S1900-8TP 8-Port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch bietet 8x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports und kann zur Verbindung von Geräten mit höherer Bandbreite verwendet werden. Dieser Switch ist ein Design mit hohem Integrationsgrad, das einfach zu bedienen ist und sich für die Sicherheitsüberwachung und die Einrichtung von Wi-Fi-Hotspots eignet. Mit acht PoE+-Ports kann er automatisch die IEEE 802.3af/at-konformen Powered Devices (PD) wie AP, IP-Kameras oder IP-Telefone usw. erkennen und mit Strom versorgen. Büronetzwerke ohne Einschränkungen bei der Anordnung der Stromleitungen, können kleine und mittlere Unternehmen, intelligente Gemeinschaften, Hotels, Parks und Büronetzwerke und Zugangsanforderungen erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S1900-8TP - 8-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @140W, Metall, Tisch-/Rackmontage
S1900-8TP, 8-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @140W, Metall, Desktop/Rackmount
Software Features
Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
8x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45-Ports
Unterstützt Port Auto MDI/MDIX
Energieeffizientes Design gemäß IEEE 802.3az
Langlebiges Metallgehäuse, Desktop- oder Rackmontierbar
Unterstützt IEEE 802.3AF/AT Standard
Unterstützt IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Standards und Protokolle
Anwendungslösung
Merkmale
Dieser Switch entspricht den IEEE 802.3af/at PoE-Standards und kann Ihre PoE-Geräte automatisch erkennen und dafür die erforderliche Leistung von bis zu 15,4 W und 30 W pro Port bereitstellen.
Plug-and-Play-Design für einfache Bereitstellung, kein Fachwissen erforderlich. Ein kabelgebundenes Netzwerk ist direkt nach dem mühelosen Anschließen eines Ethernet-Kabels verfügbar.
Der Switch unterstützt IEEE 802.3az, das den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität senkt, indem ungenutzte Ports in den Ruhezustand versetzt werden, wodurch eine erhebliche Menge an Strom gespart wird.
RJ45 Ports | 8x 10/100/1000BASE-T | 5x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T |
PoE Ports | 8x PoE+ | 4x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | 140W | 60W | 135W |
Management-Typ | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
Netzteil | Intern | Extern | Intern |
Lüfter | 1 eingebautes Lüfter | Lüfterlos | Lüfterlos |
Installation | Tisch- oder Rackmontage | Tisch- oder Wandmontage | Tisch- oder Rackmontage |
IEEE 802.3az (EEE) | — |
Videos
S1900-8TP, 8-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @140W, Metall, Desktop/Rackmount
Der S1900-8TP 8-Port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch bietet 8x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports und kann zur Verbindung von Geräten mit höherer Bandbreite verwendet werden. Dieser Switch ist ein Design mit hohem Integrationsgrad, das einfach zu bedienen ist und sich für die Sicherheitsüberwachung und die Einrichtung von Wi-Fi-Hotspots eignet. Mit acht PoE+-Ports kann er automatisch die IEEE 802.3af/at-konformen Powered Devices (PD) wie AP, IP-Kameras oder IP-Telefone usw. erkennen und mit Strom versorgen. Büronetzwerke ohne Einschränkungen bei der Anordnung der Stromleitungen, können kleine und mittlere Unternehmen, intelligente Gemeinschaften, Hotels, Parks und Büronetzwerke und Zugangsanforderungen erfüllen.
Software Features
Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
8x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45-Ports
Unterstützt Port Auto MDI/MDIX
Energieeffizientes Design gemäß IEEE 802.3az
Langlebiges Metallgehäuse, Desktop- oder Rackmontierbar
Unterstützt IEEE 802.3AF/AT Standard
Unterstützt IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Standards und Protokolle
Dieser Switch entspricht den IEEE 802.3af/at PoE-Standards und kann Ihre PoE-Geräte automatisch erkennen und dafür die erforderliche Leistung von bis zu 15,4 W und 30 W pro Port bereitstellen.
Plug-and-Play-Design für einfache Bereitstellung, kein Fachwissen erforderlich. Ein kabelgebundenes Netzwerk ist direkt nach dem mühelosen Anschließen eines Ethernet-Kabels verfügbar.
Der Switch unterstützt IEEE 802.3az, das den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität senkt, indem ungenutzte Ports in den Ruhezustand versetzt werden, wodurch eine erhebliche Menge an Strom gespart wird.
RJ45 Ports | 8x 10/100/1000BASE-T | 5x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T |
PoE Ports | 8x PoE+ | 4x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | 140W | 60W | 135W |
Management-Typ | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
Netzteil | Intern | Extern | Intern |
Lüfter | 1 eingebautes Lüfter | Lüfterlos | Lüfterlos |
Installation | Tisch- oder Rackmontage | Tisch- oder Wandmontage | Tisch- oder Rackmontage |
IEEE 802.3az (EEE) | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
105,91 € (inkl. MwSt.)