Der S1900-16TP Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch bietet eine nahtlose Netzwerkverbindung, alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX-Funktion. Mit 16x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45-Ports ist der Switch eine ideale Wahl, um die Leistung einer Abteilung oder Arbeitsgruppe zu fördern und eine leistungsstarke Netzwerklösung auf einfache, wirtschaftliche und standardmäßige Weise bereitzustellen.
Mit den PoE+ Ports kann er automatisch IEEE 802.3af/at konforme Powered Devices (PD) wie z.B. AP, IP-Kameras oder IP-Telefone usw. erkennen und mit Strom versorgen, was den Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen, intelligenten Gemeinschaften, Hotels, Parks und Büronetzwerken und -zugängen entspricht.