Campus Digitale Sicuro
La creazione di data center universitari aiuta le piattaforme del campus a liberarsi dalla dipendenza dall'IDC e rende più sicuri i dati privati.
I centri dati forniscono a insegnanti e studenti servizi didattici e di vita integrati in tempo reale, intelligenti e digitali. Allo stesso tempo, la trasmissione intranet del campus ha le caratteristiche di alta velocità, basso ritardo e zero perdita di pacchetti, migliorando contemporaneamente l'esperienza e l'efficienza. Guidare lo sviluppo dell'istruzione con la digitalizzazione.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Dispositivi di Rete
- Accessori
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Facile da gestire
Struttura di rete IP CLOS semplificata.
I protocolli di gestione standardizzati, come OpenFlow, NETCONF, SNMP e così via, supportano una serie di piattaforme di gestione comuni.
Virtualizzazione della rete
La rete MLAG consente l'aggregazione dei collegamenti tra dispositivi per garantire un'elevata affidabilità della rete.
VXLAN crea una rete overlay che fornisce fino a 16M VNI per consentire una migrazione flessibile delle macchine virtuali.
Architettura di rete affidabile
Rete con rapporto di convergenza elastico facile da regolare per diversi scenari.
L'architettura di rete Spine-Leaf offre una connettività da server a server con larghezza di banda elevata, bassa latenza e non bloccante.
Politica di sicurezza completa
I firewall hardware forniscono una protezione di livello L2-L7.
Switch con caratteristiche di sicurezza complete per progettare funzioni di sicurezza per diversi scenari da implementare, garantendo la disponibilità della rete e la privacy dei dati.