Soluzione di Rete IDC di Medie Dimensioni
Con l'evoluzione della tecnologia di virtualizzazione del data center e la diffusione del calcolo distribuito, il traffico interno del data center è aumentato esponenzialmente. L'attuale architettura tradizionale 10G/100G non può trasportare le sempre crescenti richieste del business e il traffico caratteristico più est-ovest.
La rete del centro dati 25G/100G adotta la grande struttura a due strati di IP CLOS per far fronte all'80% del traffico est-ovest del centro dati del cloud computing. Il ritardo di interazione del server è minore e la rete overlay è costruita con una maggiore flessibilità.
Esplora le Architetture della Soluzione Completa
Prodotti in Primo Piano
- Data Center Switches
- Servers/NIC
- Accessories
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Espansione Flessibile
Il centro dati è costruito in unità di POD, che possono essere espanse orizzontalmente con il volume di affari.
Con un rapporto di convergenza ragionevole, l'espansione dei nodi LEAF non ha bisogno di riprogettare la rete.
Funzionamento & Manutenzione
Realizza il drenaggio dei dati attraverso SPAN, RSPAN e ERSPAN per realizzare l'analisi del flusso e la pulizia del flusso.
Realizza la distribuzione dell'automazione di rete e il monitoraggio e la gestione unificati attraverso Netconf, Openflow, Python, gRPC, Sflow, SNMP, ecc.
Trasmissione Dati di Alta Qualità
Strategia QOS completa e meccanismo di programmazione delle code per assicurare l'inoltro della congestione.
Sulla base delle funzioni di controllo del flusso di rete come PFC/ECN, può costruire una rete portante di base RDMA end-to-end, senza perdite e a bassa latenza.