Tenere il Passo con la Domanda in Espansione del Flusso di Dati
Per far fronte alla costante e crescente domanda di servizi e applicazioni affamati di banda, le imprese richiedono soluzioni di rete convenienti, economiche e scalabili. Rispetto ai tradizionali data center di grandi dimensioni, le soluzioni di interconnessione dei data center personalizzate di FS sono più flessibili, affidabili e convenienti, che possono promuovere le imprese a realizzare la trasformazione digitale più velocemente e meglio adattarsi allo sviluppo del mercato.
La soluzione applica dispositivi WDM, che possono ridurre significativamente l'uso di fibre nude e i costi di funzionamento e manutenzione. Per i moduli chiave come i moduli di controllo e i moduli di potenza, supportano la configurazione di backup 1+1 per garantire la sicurezza della trasmissione dei servizi e il monitoraggio dei collegamenti. Con EDFA ad alte prestazioni, assicura efficacemente la trasmissione a lungo raggio. La gestione remota SNMP2 e Web semplifica notevolmente il funzionamento.
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Alta Capacità, Lunga Distanza
DWDM Mux Demux multiplexa fino a 40 canali su una coppia di fibre che supportano la trasmissione di capacità 400G per soddisfare il multiservizio del centro dati.
M6200-20BA/PA amplifica il segnale multiplexato che migliora efficacemente la distanza di trasmissione e la qualità per soddisfare la trasmissione a lunga distanza.
Sicuro e Affidabile
1+1 Dual PSUs migliorano efficacemente la trasmissione affidabile dei dispositivi.
Sostenere la protezione principale e di backup dei moduli di gestione per garantire il monitoraggio e la gestione stabile dei dispositivi.
Distribuzione Flessibile
Lo chassis 2U flessibile e modulare offre migliori prestazioni in meno spazio.
I moduli del dispositivo supportano hot-swappable, plug-and-play, comodo e veloce.
Gestione Conveniente
I dispositivi supportano le porte ottiche e le porte RJ45 per la connessione alla gestione.
Supporto SNMPV2 e gestione remota unificata WEB. Facile da usare e mantenere.