Servizi di Trasformazione Digitale delle Imprese
Con lo sviluppo delle imprese, la domanda di piattaforme di dati è in aumento, e la costruzione di infrastrutture cloud aziendali è urgente.
Rispetto al cloud pubblico e al cloud ibrido, il cloud privato può aiutare le imprese a realizzare la condivisione delle risorse, lo stoccaggio delle informazioni, la piattaforma di sistema e altre funzioni sotto la premessa di garantire la sicurezza, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro e la velocità di risposta. FS ha personalizzato soluzioni di cloud privato di piccole e medie dimensioni, dedicate ai servizi di trasformazione digitale delle imprese.
Esplora le Architetture della Soluzione Completa
Prodotti in Primo Piano
- Dispositivi di Rete
- Accessori
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Espansione Flessibile
Il centro dati è costruito in unità di POD, che possono essere espanse orizzontalmente con il volume di affari.
Con un rapporto di convergenza ragionevole, l'espansione dei nodi LEAF non ha bisogno di riprogettare la rete.
Virtualizzazione della Rete
La rete MLAG realizza l'aggregazione di link tra dispositivi per garantire un'alta affidabilità della rete.
VXLAN costruisce una rete overlay per realizzare la migrazione di livello 3 delle macchine virtuali senza influenzare l'esperienza dell'utente.
Semplificazione della Struttura
Lo spiegamento di reti piatte di livello 2 ha ridotto il ritardo di accesso.
Progettato per cloud privati di piccole e medie dimensioni, si occupa perfettamente del traffico est-ovest nel cloud privato.