Stabilire un Ambiente di Rete Visibile
Gli amministratori dei centri dati hanno bisogno di monitorare la rete in profondità per analizzare il traffico e rilevare i rischi, poiché il traffico di rete è intricato e complesso. Tuttavia, è difficile realizzare il monitoraggio della rete con alta efficienza e basso costo a causa della limitazione delle risorse delle attrezzature e dell'ambiente di rete.
Nella soluzione di visibilità della rete di FS, i Network Packet Broker sono in grado di accedere a ogni livello della rete e dirottare il traffico ai server per completare l'analisi della rete in tempo reale e l'inoltro proxy per scenari speciali senza occupare le risorse degli switch di servizio, fornendo i prerequisiti per l'ottimizzazione e la flessibilità della rete.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Network Devices
- Accessories
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Visibilità della Rete
Il monitoraggio della rete viene visualizzato per percepire le minacce della rete in tempo reale e prevenirle prima che accadano
Con le funzioni di marcatura delle porte e di timestamping, il ritardo di inoltro di ogni livello è chiaramente monitorato
Scalabilità Futura
La progettazione della rete con una buona scalabilità, non solo si concentra sulla dimensione attuale della rete, ma è favorevole all'espansione futura della rete
Con la funzione di inoltro proxy, i Network Packet Broker sono in grado di raggiungere una maggiore operatività nell'inoltro dei messaggi
Affidabilità dell'Architettura di Rete
L'accesso attivo-attivo MLAG onside garantisce un'elevata affidabilità della rete
Progetti di accesso Firewall e NPB affiancati per garantire la disponibilità della rete