Trasmissione a Lunga Distanza con Completa Convergenza
Insieme alla crescente domanda di larghezza di banda, il difetto dei tradizionali dispositivi OTN crossover centralizzati in DCI sta diventando sempre più distinto. FS ha lanciato M6500-TMXP5, che fornisce una potente capacità di trasmissione ibrida multi-servizio, combinando diversi protocolli e tassi su un singolo uplink 200G. Con il sistema di amplificazione ottica FS, può raggiungere una trasmissione a lunghissima distanza tra i DC.
La soluzione adotta il M6500-TMXP5 con 5 client QSFP+/ QSFP28, che può realizzare in modo flessibile l'aggregazione del tasso multi-servizio. M6500-TMXP5 può fornire una capacità di trasporto fino a 1.2T con un telaio M6500-CH5U completamente caricato e realizzare una capacità di trasmissione ultra-grande 8T con 40CH DWDM MUX DEMUX. Combinato con EDFA, per realizzare la trasmissione di servizi a lungo raggio delle reti backbone tra i DC.
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Lunga Distanza, Alta Stabilità
Estendere efficacemente la distanza di trasmissione del servizio combinato con i prodotti EDFA correlati.
Topologia semplice con alta stabilità per garantire pienamente la qualità della trasmissione.
Mix Flessibile di Servizi
Supporta la trasmissione completa di più servizi a tassi diversi.
L'interfaccia client supporta una combinazione flessibile di servizi SDH, OTN e PKT.
Monitoraggio in Tempo Reale
Gestione Web visiva e monitoraggio in tempo reale delle condizioni delle apparecchiature.
Fornire una notifica di guasto in tempo reale delle prestazioni del dispositivo e una rapida risoluzione dei problemi.
Distribuzione Facile
Una struttura di rete semplice e chiara permette una trasmissione dei servizi completamente trasparente.
Nessuna configurazione e debug, il plug and play può essere implementato rapidamente.