VoIP ayuda a las empresas a comunicarse eficazmente
Un grupo empresarial tiene su sede en el Reino Unido, con una oficina diaria de unas 300 personas, y otra sucursal en China, con unas 100 personas.
Con IPPBX como núcleo, FS adopta una avanzada tecnología de comunicación IP para integrar la voz telefónica en la red de datos, con extensiones IP de hasta 800 usuarios y 100 usuarios simultáneos. La sede central y las sucursales del Reino Unido pueden acoplarse a través de la tecnología VoIP, reduciendo el coste de la comunicación por teleconferencia entre las dos sedes. Responde a las mayores exigencias de los grupos empresariales en cuanto a comunicación eficiente, buena experiencia de comunicación, cómoda integración empresarial y sistema telefónico de oficina inteligente con desarrollo empresarial.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Teléfonos VoIP
- Equipos de red
Ventajas
Interconexión de sucursales
La sede y las sucursales están conectadas a la red, y la extensión de los dos lugares puede marcarse gratuitamente.
Comunicaciones IP de alta capacidad
IPPBX admite un máximo de 800 extensiones y 100 concurrencias, lo que puede satisfacer la posterior expansión de la red.
Conferencias telefónicas
Soporta conferencias telefónicas multipartitas para lograr una comunicación empresarial eficiente.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.