Colaboración de voz fácil de usar
Un número cada vez mayor de escuelas y universidades están gravitando hacia la VoIP para reducir los costes de infraestructura y mantenimiento de los servicios de comunicaciones. Gracias a las soluciones de VoIP de FS, los administradores pueden proporcionar a los estudiantes y profesores las mejores herramientas de comunicación que necesitan para mejorar el proceso de aprendizaje y alcanzar el éxito.
FS proporciona soluciones de comunicación de voz, la red IP existente se utiliza para ampliar el negocio de VoIP sin cableado adicional a gran escala para ahorrar costes. Los PCs consiguen una red Gigabit Ethernet conectándose con los teléfonos IP. La IPPBX puede soportar hasta 60 llamadas concurrentes y 200 usuarios para una futura expansión.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Teléfonos IP
- Equipos de red
Ventajas
Velocidad de red rápida
Los puertos dobles Gigabit Ethernet de los teléfonos lP garantizan una mayor velocidad de transmisión.
Mejora de la eficacia de la enseñanza
Números de teléfono de marcación directa (DID) para una marcación rápida y directa y asegurar que los recursos se comparten en las líneas externas.
Ahorro en el presupuesto del campus
No es necesario cablear nuevas líneas telefónicas, ya que la señal de voz se transmite a través de la red lP, lo que ahorra mano de obra y costes de instalación.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.