FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Resolvemos los problemas de seguridad de las pymes

Hoy en día, las empresas deben enfrentarse a numerosas dificultades, como la gestión de los empleados remotos y la seguridad de la propiedad en el entorno abierto. En FS hemos desarrollado una solución de monitoreo de la seguridad empresarial para resolver los problemas de seguridad de tu negocio.

Esta solución utiliza cámaras tipo bala, domo y torreta para una videovigilancia de alta definición de pasillos, ascensores y áreas de oficinas. Además, despliega funciones de detección de intrusiiones en áreas sensibles y de entrada/salida. Adopta un grabador de vídeo de red (NVR, network video recording) que permite registrar vídeos de alta definición desde las cámaras, también incluye un sistema de gestión de vídeo dedicado (Guard Station) para luna gestión centralizada del NVR y las cámaras.

Explorar las arquitecturas de soluciones completas

Productos destacados

IPC201-2M-T

Aplicaciones clave: esquina de la sala de reuniones

  • Cámara de red Full HD de 2MP

  • Soporta la grabación de sonido mediante un micrófono integrado

  • Tecnología de infrarrojos inteligente con visión nocturna de 30 metros

IPC204-2M-B

Aplicaciones clave: pasillo

  • Cámara de red Full HD de 2MP

  • Objetivo varifocal motorizado de 2,8-12mm

  • Tecnología de infrarrojos inteligente con visión nocturna de más de 100 metros

IPC204-2M-D

Aplicaciones clave: recepción, oficina

  • Cámara de red Full HD de 2MP

  • Certificación de resistencia a la intemperie IP67 y de resistencia al vandalismo IK10

  • Tecnología de infrarrojos inteligente con visión nocturna de 131ft

NVR304-32C

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • Soporta 32 cámaras y una resolución de hasta 12 MP

  • Tecnología de codificación inteligente H.265+

  • Acceso remoto mediante aplicación móvil, navegador web y sistema de gestión de vídeo

NVD3509-4K

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • Hasta 3840x2160@30Hz a través de interfaces HDMI

  • 9 interfaces de salida HDMI y 2 interfaces de entrada HDMI

  • Decodificación de resolución máx. de 8 MP

SG-5110

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • 8 puertos gigabit RJ45, 1puerto SFP, 1 puerto SFP+

  • 10 puertos WAN que optimizan el uso del ancho de banda

  • VPN de alta seguridad, compatible con las VPN IPsec/GRE/L2TP/PPTP

S5810-28FS

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • Chip Broadcom BCM56342

  • Soporta el apilamiento de 8 unidades serie S5810 como máximo

  • Soporta las funciones de LACP, ACL, MPLS, servidor DHCP y multicast L2

S3400-24T4FP

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • Presupuesto total 370W

  • Soporta la conmutación de protección de anillo de Ethernet (ERPS, Ethernet Ring Protection Switching) para proteger contra fallos

  • Soporta las funciones de lista de control de acceso, multicast L2 y protocolo de información de enrutamiento

Ventajas

Detección inteligente

  • Realiza la detección inteligente de comportamientos sospechosos, centrada en el cuerpo humano, y filtra las falsas alarmas para una vigilancia precisa.

  • Puedes activar la recepción de alertas instantáneas por e-mail en caso de movimiento. Esto te permite responder rápidamente a los problemas de seguridad.

Gestión eficiente

  • La imagen en directo y la visualización multicanal en una pantalla única permiten la supervisión simultánea de diversas áreas.

  • La búsqueda inteligente por análisis de vídeo (VCA, video content analyisis) localizalas grabaciones fácilmente según la fecha,los tipos de eventos y las etiquetas.

  • Puedes realizar el monitoreo remoto mediante el sistema de gestión de vídeo (VMS, video management system) y las aplicaciones móviles.

Minimiza el presupuesto

  • El avanzado formato H.265 ofrece más días de almacenamiento que su predecesor, el H.264 y reserva un 75% de espacio enel disco para el NVR.

  • Obtén todos los componentes en una sola compra, ahorrarás tiempo y costes de mano de obra.

  • Queremos evitar el desperdicio de recursos, por eso, nuestra solución es compatible con cámaras y NVR de terceros que soporten ONVIF.

¿Listo para empezar?

¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.

Nombre *

Apellido *

Correo electrónico *

Detalles *

0/5000