FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Las cámaras protegen la seguridad del chalet

Los chalets unifamiliares actuales presentan algunos inconvenientes, como la dificultad para cuidar a los ancianos y a los niños en casa, el riesgo de instrusión, la gestión de las plazas de aparcamiento y la imposibilidad de supervisar de forma remota el entorno del chalet.

Para resolver estos problemas, en FS proponemos una solución de videovigilancia. Utilizamos cámaras de red tipo bala, domo y PTZ para desplegar un sistema de videovigilancia para las áreas comunes, como el salón, aparcamientos exteriores, patios exteriores, entradas, salidas, etc. La cámara de red con función de visión nocturna infrarroja permite obtener una imagen nítida las 24 horas del día y soporta las funciones de detección de intrusiones en el área y de enlace de alarma para proteger contra allanamientos. Además, el uso de esta cámara junto a un grabador de vídeo de red (NVR, network video recorder) permite el almacenamiento de tres meses de vídeo. Protege la seguridad de tu familia y tu casa en todo momento con múltiples funciones.

Productos destacados

IPC301-5M-D

Aplicaciones clave: interiores

  • Cámara de red Super HD de 5 MP

  • Soporta la grabación de sonido mediante un micrófono integrado

  • Tecnología de infrarrojos inteligente con visión nocturna de 30 metros

IPC305-5M-B

Aplicaciones clave: entradas y salidas

  • Cámara de red Super HD de 5 MP

  • Tecnología de infrarrojos inteligente con visión nocturna de 50 metros

  • Certificación de resistencia a la intemperie IP67 y de resistencia al vandalismo IK10

IPC425-4M-P

Aplicaciones clave: entorno

  • Cámara de red Super HD de 4 MP

  • Objetivo varifocal motorizado de 4,8-120 mm

  • Captura facial, selección automática de las mejores instantáneas

NVR202-16C-16P

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • Soporta 16 cámaras y una resolución de hasta 4K

  • Compatible con cámaras IP de FS y otras marcas

  • Acceso remoto mediante aplicación móvil, navegador web y sistema de administración de vídeo (VMS, video management system)

SG-3110

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • 1 Puerto WAN Gigabit y 1 puerto WAN/LAN Gigabit, es decir, 2 puertos con función WAN (RJ-45) para el equilibrio de carga

  • VPN de alta seguridad, admite hasta 16 conexiones VPN, tales como 16x VPN IPsec, 16x VPN L2TP y 16x VPN PPTP

  • Abundantes funciones de seguridad: protección anti DDoS, filtrado de URLs y protección contra la suplantación de ARP

S2800S-24T4F-P

Aplicaciones clave: sala de gestión

  • 10/100/1000Base-T, 1G de enlace ascendente

  • Compatible con la PoE+, presupuesto total de 220 W

  • Funciones de nivel empresarial de L2+

Ventajas

Imagen nítida

  • El vídeo de alta definición de 5 MP puede captar más detalles

  • Las  tecnologías inteligentes de mejora de la imagen, como el amplio rango dinámico (WDR, wide dynamic range) y la reducción del ruido digital 3D (3D DNR, digital noise reduction), obtienen una imagen más nítida y pulida con ayuda del software y el hardware.

  • El modo pasillo puede obtener una imagen de gran ángulo de visión en una escena de pasillo específica

Imágenes multiángulo

  • Las cámaras domo pueden proporcionar las imágenes de interiores, mientras que las cámaras tipo bala pueden proporcionar las imágenes de exteriores

  • Las cámaras PTZ proporcionan una imagen de vigilancia de 360º basada en La ruta de crucero

  • La cámara de control de temperatura puede identificar a tiempo una temperatura corporal anormal

Gestión eficiente

  • Las cámaras PTZ proporcionan una imagen de vigilancia de 360º basada en La ruta de crucero

  • Combina las cámaras para ahorrar costes: elige una cámara de 2MP o de 5MP según la escena/área que desees videovigilar.

  • Combina las cámaras para ahorrar costes: elige una cámara de 2MP o de 5MP según la escena/área que desees videovigilar.

¿Listo para empezar?

¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.

Nombre *

Apellido *

Correo electrónico *

Detalles *

0/5000