Garantiza la seguridad de los parques de atracciones
El parque de atracciones es un milagro moderno del entretenimiento. Los parques de atracciones son algo más que un día de atracciones con salida por la tienda de regalos, es una experiencia. La continua crisis del coronavirus (COVID-19) está creando una enorme incertidumbre y desafío, especialmente para la reanudación de los lugares de entretenimiento público como los parques de atracciones. En la actualidad, los parques de atracciones han comenzado a reabrir al público.
Con el fin de soportar la reanudación de los negocios sin problemas, FS lanzó las soluciones de videovigilancia para la reanudación de los parques de atracciones, la detección de máscaras y el recordatorio de distanciamiento social, garantizando un entorno seguro durante este período especial. Las soluciones de videovigilancia garantizan que puedas mantener, monitorizar y gestionar fácilmente la magia de tu parque.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Cámaras IP
- Dispositivos de red
- Terminal de reconocimiento facial
Ventajas
Mantener registros precisos
Precisión del control de la temperatura: ±0.1℃, con cuerpo negro.
Cuenta con detección de máscaras faciales para un control inteligente con una tasa de detección de máscaras faciales de >99%.
Recuento inteligente en caso de entradas múltiples, sin manual.
Vigilancia fiable
Ofrece un control de la temperatura sin contacto, seguro y eficaz.
Monitoriza el número de personas en el parque de atracciones.
Ayuda a mantener el distanciamiento social en el parque de atracciones.
Configuración flexible y rápida
El recuento con el algoritmo de aprendizaje profundo ayuda a mejorar la productividad del personal.
La monitorización remota, basada en una interfaz fácil de usar, se gestiona fácilmente en el NVR, la aplicación móvil y el VMS.
Encuadre en tiempo real, el NVR te permite monitorizar varias ubicaciones simultáneamente desde una sola pantalla.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.