Acelerar tus descubrimientos
En la sociedad actual que se está urbanizando rápidamente, los supermercados desempeñan un papel cada vez más importante en la vida de las personas. Al mismo tiempo, la gestión de los supermercados acarrea varios problemas a los propietarios de los mismos, como el alto coste de las patrullas fuera de línea, la dificultad de obtener pruebas de los artículos perdidos y la unificación de la videovigilancia. Como solución inteligente, la solución FS adopta un método de gestión más conveniente, que puede recibir alarmas a tiempo en cualquier momento y lugar, y mejorar la eficiencia de la gestión.
Esta solución utiliza cámaras de tipo bala, domo, torreta, ojo de pez y PTZ para implementar la vigilancia integral de entradas y salidas, cajas, zonas comerciales y aparcamientos. Adopta el NVR para realizar el despliegue, la gestión y el almacenamiento de vídeo unificados de todas las cámaras, y despliega funciones de protección perimetral como la prevención de intrusiones en lugares clave. FS se compromete a proporcionar soluciones de supervisión de seguridad seguras, fiables y cómodas para todos los minoristas y superclientes.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Cámaras IP
- Dispositivos de red
Ventajas
Vigilancia súper HD
El vídeo de alta definición de 5MP y 8MP puede captar más detalles.
El DSP procesa la información de vídeo de la parte de luz intensa, de modo que la imagen de la matrícula y los objetos situados delante del vehículo siguen siendo claramente visibles.
La cámara de ojo de pez con el modo "de-warping" proporciona una vigilancia de 360° del entorno directo.
Gestión eficiente
La vista en tiempo real y la visualización multicanal en una sola pantalla te permiten supervisar diferentes lugares simultáneamente.
La búsqueda inteligente de VCA encuentra fácilmente secuencias por fecha, tipos de eventos y etiquetas.
El VMS y las aplicaciones móviles están disponibles para supervisar de forma remota.
Ahorro de costes
Al adoptar el avanzado formato H.265, ofrece días de almacenamiento más largos que el H.264, ahorrando un 75% de espacio en disco para el NVR.
Compra de componentes en un solo lugar, ahorrando tiempo y costes de mano de obra.
Compatible con cámaras y NVRs de terceros que admitan ONVIF para evitar el desperdicio de recursos.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.