Despliegue de Wi-Fi de alta densidad, la mejor experiencia de compra
La red inalámbrica influye cada vez más en el estilo de vida y los hábitos de compra de la gente, y el Wi-Fi público se ha hecho más popular, hasta el punto de que la mayoría de las industrias minoristas requieren ahora este servicio.
Muchos centros comerciales están implementando activamente soluciones inalámbricas para adaptarse a este entorno minorista que cambia rápidamente. Las soluciones de red Wi-Fi 6 de FS pueden hacer que el Wi-Fi cubra sin problemas todos los rincones del centro comercial, y los usuarios pueden moverse libremente sin que se caiga la señal Wi-Fi. Además, la latencia ha disminuido y la cobertura Wi-Fi es mucho más estable, lo que crea una magnífica experiencia de compra para los usuarios.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos inalámbricos
- Dispositivos de red
Ventajas
Acceso Wi-Fi rápido y fiable
El Wi-Fi de alta capacidad satisface las crecientes necesidades de red inalámbrica de empleados y clientes, creando una experiencia fluida para todas las aplicaciones.
La itinerancia continua permite a los usuarios abarcar toda la red inalámbrica, mantener una buena movilidad y conseguir una itinerancia rápida y soporte de voz.
Excelente experiencia de usuarios
La identificación inteligente de terminales y la programación justa proporcionan a los clientes una experiencia inalámbrica más inteligente.
El equilibrio de carga garantiza una distribución justa del ancho de banda entre todos los clientes para una experiencia de red fluida.
Garantía de seguridad de datos
Las tecnologías de cifrado WEP, TKIP y AES garantizan la seguridad de la transmisión de datos en las redes inalámbricas.
La detección y contención eficaz de los puntos de acceso no autorizados mejora la seguridad de todo el entorno de la red inalámbrica.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.