FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

PicOS® für H100 InfiniBand-Lösung

Hohe Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit für HPC

PicOS® und AmpCon™ für NVIDIA® InfiniBand H100 Netzwerk

Überblick

Basierend auf der NVIDIA® H100-GPU, zusammen mit der PicOS®-Software und der AmpCon™-Verwaltungsplattform ist die FS H100 Infiniband-Lösung auf die Netzwerktopologie der HPC-Architektur zugeschnitten, einschließlich Infiniband-Netzwerk, Verwaltungsnetzwerk und Speichernetzwerk, um verschiedenen Unternehmen gerecht zu werden Bedürfnisse.

InfiniBand-Netzwerk

Angetrieben durch NVIDIA® H100 GPU und InfiniBand-Switches zeichnet sich das Infiniband-Netzwerk durch extrem niedrige Latenz und hohe Bandbreite aus und gewährleistet eine verlustfreie Übertragung mit Flusskontrolle und CRC-Redundanzprüfungen.

Managementnetzwerk

Die FS-Switches können die fortschrittliche PicOS®-Software und die Funktionssätze der AmpCon™-Verwaltungsplattform nutzen, um Kunden in die Lage zu versetzen, die HPC-Infrastruktur effizient bereitzustellen, zu überwachen, zu verwalten, vorbeugend Fehler zu beheben und zu warten, wodurch eine höhere Auslastung realisiert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Speichernetzwerk

FS PicOS®-Switches unterstützen das BGP-Protokoll mit leistungsstarken Routing-Steuerungsfunktionen und stellen gleichzeitig den optimalen Weiterleitungspfad und den Weiterleitungsstatus des Speichernetzwerks mit geringer Latenz sicher. Gleichzeitig ist es flexibel und kann skaliert werden, um spezifische Kapazitäts- und Bandbreitenanforderungen zu erfüllen.

Produktliste

InfiniBand-Netzwerk

QM9700/9790 InfiniBand-Switches

MQM9700-NS2F

MQM9790-NS2F

ConnectX®-6/7 InfiniBand-Adapter

MCX75510AAS-NEAT

MCX75310AAC-NEAT

MCX75310AAS-NEAT

800G/400G InfiniBand-Transceiver

OSFP-SR8-800G

OSFP-SR4-400G-FL

Glasfaserkabel

12FMTPOM4

Managementnetzwerk

AmpCon™-Verwaltungsplattform

P-AC-EE-B1

PicOS®-Switches

N8550-64C

N8550-48B8C

N5850-48S6Q

S5870-48T6S

Optisches Transceivermodul

QSFP28-SR4-100G

QSFP28-SFP28-CVR

SFP28-25GSR-85

SFP-10GSR-85

Glasfaserkabel

12FMTPOM4

OM4LCDX

C6ASFTPSGPVC

Speichernetzwerk

PicOS®-Switches

N8550-64C

ConnectX®-6 Ethernet-Adapter

MCX623106AN-CDAT

Optisches Transceivermodul

QSFP28-SR4-100G

Glasfaserkabel

12FMTPOM4

Robusterer und effizienterer Netzwerkbetrieb bei geringeren Gesamtbetriebskosten

Mit PicOS® werden hochresiliente, hochzuverlässige, programmierbare Netzwerke geliefert, die schlanker und skalierbarer sind als ihre monolithischen Vorgänger.

Volle Interoperabilität

Unterstützt OpenFlow-, SNMP- und gNMI-Protokolle, stellt API-Anwendungsprogrammierschnittstellen bereit und bietet Interoperabilität mit Cisco und anderen Infrastrukturen von Drittanbietern für progressive Migration und Upgrades.

Netzwerkvirtualisierung

Nutzen Sie eine offene Lösung mit Spine-Leaf-Arrays, um flexible und skalierbare Virtualisierungsarchitekturen zu unterstützen.

Gehärtete Sicherheit

Ermöglicht komplexe ACL, ohne die TCAM-Ressourcen zu erschöpfen, um den Netzwerkverkehr flexibel zu steuern und so die Datensicherheit zu gewährleisten, ohne die Hardwareleistung zu beeinträchtigen.

Netzwerkflexibilität

Die CrossFlow™-Technologie ermöglicht SDN/OpenFlow-Verkehr mit Produktions-Layer-2/Layer-3-Datenverkehr auf denselben Switch-Ports und bildet so Open Intent-based Networking (OIBN) für eine verbesserte Flexibilität der Netzwerkdienste.

Automatisierung des End-to-End-Netzwerklebenszyklusmanagements

Vermeidung von Fehlkonfigurationen und Ausfallzeiten durch ein durchgängiges Netzwerk-Lebenszyklusmanagement mit automatischer Bereitstellung, Wartung, Konformitätsprüfung und Upgrades.

Zero-Touch-Bereitstellung

Einfache und sichere Skalierung von überall aus mit automatischer Bereitstellung und Durchsetzung von Richtlinien.

Konfigurationsmanagement

Aktualisierungen, Patches und Fehlerbehebungen an einen einzelnen oder eine Gruppe von Switches senden, um Arbeitsaufwand zu sparen und Ausfallzeiten zu verhindern.

Backups und Compliance

Automatisierung der Konfigurationssicherungen, Betriebsprotokolle und Compliance-Prüfungen gegen eine "goldene Konfiguration" mit intelligentem Rollback, um Fehler zu minimieren.

Sichtbarkeit von Switch

Bietet eine detaillierte Bestandsaufnahme aller Switches, einschließlich Hardwaredetails, Softwareversion, Konfiguration und mehr.

Agentenlose Automatisierung

Schreibt Sie Ansible Playbooks, um individuelle Workflows mit leicht lesbaren Berichten zu erstellen und zu planen.

PicOS-V-Vorkonfiguration

AmpCon™ kann mit PicOS-V im Virtualisierungsszenario vorkonfiguriert und dann ins Rechenzentrum verschoben werden.

Entdecken Sie die Vorteile des H100 InfiniBand-Netzwerks

  • Einheitliche Verwaltungsplattform

    PicOS® mit AmpCon™ ermöglicht eine einheitliche Konfiguration, Überwachung und Wartung von Verwaltungs- und Speichernetzwerken und eliminiert so kostspielige Ausfallzeiten und zeitaufwändige manuelle Aufgaben.

  • Leistungsstarke InfiniBand-Architektur

    FS bietet äußerst zuverlässige InfiniBand-Netzwerkarchitekturen und professionelle technische Dienstleistungen und liefert innerhalb von 48 Stunden maßgeschneiderte Netzwerkdesigns und Produktlisten.

  • Kosteneffiziente Lösung

    Durch die Partnerschaft mit NVIDIA® kann FS Originalprodukte wie InfiniBand-Switches und -Adapter liefern und durch sein umfangreiches Produkt-Ökosystem die Kosten um 30% senken.

  • Erstklassige F&E und Tests

    FS verfügt über ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungszentrum und nutzt NVIDIA® MQM9790-Switches, ConnectX®-7-Netzwerkkarten und andere Produkte, um eine Testplattform für Volllastübertragungstests aufzubauen, um Stabilität sicherzustellen.

  • Partitionsdesign

    Das Design der Netzwerkpartitionen (Computing, Speicher, In-Band-Management und Out-of-Band-Management) trägt dazu bei, verschiedene Geschäftsbereiche zu isolieren und die Verkehrskomplexität zu reduzieren.

  • Flexible Skalierbarkeit

    Die Spine-Leaf-Layer-2-Netzwerkarchitektur erfüllt die aktuellen Anforderungen an den Netzwerkbetrieb und bietet gleichzeitig Flexibilität und Zuverlässigkeit für zukünftige Geschäftserweiterungen.

Ressourcen

Funktionslösungen

  • PicOS® für automatisierte Fahrlösung
  • Verbesserung von HPC durch HGC H100 RoCE Netzwerk
  • Verstärken Sie HPC mit FS InfiniBand-Transceivern und -Kabeln

Blogs

  • Überblick zum Netzwerk und zur Architektur von InfiniBand
  • Pica8 AmpCon™: Ihr Partner für offene Netzwerkautomatisierung
  • Tipps zu geeigneten InfiniBand-Produkten für High-Performance-Computing

Nachrichten

  • Switches von FS unterstützen jetzt PicOS® für ein einheitliches Netzwerkerlebnis
  • Der Aufstieg von HPC-Rechenzentren: FS stärkt Rechenzentren der nächsten Generation
  • FS stellt Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkonnektivitätslösung der nächsten Generation vor, um das Zeitalter von HPC zu beschleunigen

Sie sind startklar?

Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.

Vorname *

Nachname *

E-Mail-Adresse *

Details *

0/5000