The NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible OSFP Optical Transceiver is an InfiniBand 400Gb/s Single-port OSFP, SR4 multimode parallel transceiver using a single, 4-channel MPO-12/APC optical connector. The Short Reach 4-channel (SR4) design uses 100G-PAM4 modulation and has a maximum fiber reach of 50-meters using OM4 multimode fibers. It is qualified for use in InfiniBand NDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in ConnectX-7/OSFP adapters linked to Twin-port transceivers in 2x400G IB switches.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul mit DOM-FS für Mellanox Kompatibel 400GBASE-VR4F OSFP PAM4 850nm 50m MTP/MPO-12 MMF
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible OSFP 400G SR4 PAM4 Optical Transceiver (MMF, 850nm, 50m, MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3 DPUs.
Mittenwellenlänge | 850nm | 1310nm |
Stecker | MPO-12/APC | MPO-12/APC |
Kabelentfernung (max.) | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m |
Modulation | 4x106,25G PAM4 | 4x100G PAM4 |
Sendertyp | VCSEL | DFB |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | 5-nm-DSP | Broadcom 7-nm-DSP |
Stromverbrauch | ≤9W | ≤10W |
Anwendung | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout |
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible OSFP 400G SR4 PAM4 Optical Transceiver (MMF, 850nm, 50m, MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
The NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible OSFP Optical Transceiver is an InfiniBand 400Gb/s Single-port OSFP, SR4 multimode parallel transceiver using a single, 4-channel MPO-12/APC optical connector. The Short Reach 4-channel (SR4) design uses 100G-PAM4 modulation and has a maximum fiber reach of 50-meters using OM4 multimode fibers. It is qualified for use in InfiniBand NDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in ConnectX-7/OSFP adapters linked to Twin-port transceivers in 2x400G IB switches.
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3 DPUs.
Mittenwellenlänge | 850nm | 1310nm |
Stecker | MPO-12/APC | MPO-12/APC |
Kabelentfernung (max.) | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m |
Modulation | 4x106,25G PAM4 | 4x100G PAM4 |
Sendertyp | VCSEL | DFB |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | 5-nm-DSP | Broadcom 7-nm-DSP |
Stromverbrauch | ≤9W | ≤10W |
Anwendung | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
831,81 € (inkl. MwSt.)