Der NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM-kompatible optische OSFP-Transceiver ist ein 800 Gbit/s s 2x400Gb/s Twin-Port-OSFP, 2xFR4 Singlemode, Multiplex, 8-Kanal-Transceiver mit zwei 2-Faser-LC-Duplex-optischen Anschlüssen, die jeweils 4 Kanäle von 100G-PAM4 übertragen. Das Dual-Far-Reach-8-Kanal-Design (2xFR4) nutzt elektrische und optische 100G-PAM4-Modulation basierend auf dem seriellen, gemultiplexten 1310-nm-Wellenlängenraster CWDM4. Es ist für den Einsatz in InfiniBand NDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in luftgekühlten Quantum-2-Schaltern verwendet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM Kompatibler OSFP 800G 2FR4 PAM4 1310nm 2km DOM Dual LC Duplex/UPC NDR SMF Optischer Transceiver, gerippte Oberseite
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM-kompatibler optischer OSFP 800G 2FR4 PAM4-Transceiver (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 2 km, Dual LC/UPC, DOM, gerippte Oberseite)
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3-DPUs.
Mittenwellenlänge | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm | 850 nm | 1310 nm |
Stecker | Dual LC Duplex/UPC | Dual MPO-12/APC | Dual MPO-12/APC |
Kabelentfernung (max.) | 2 km | 30 m@OM3 50 m@OM4 | 500 m |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | VCSEL | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤16,5 W | ≤15 W | ≤16,5 W |
Anwendung | InfiniBand 800G bis 800G 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 800G 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 800G 800G bis 2x400G Breakout |
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM-kompatibler optischer OSFP 800G 2FR4 PAM4-Transceiver (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 2 km, Dual LC/UPC, DOM, gerippte Oberseite)
Der NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM-kompatible optische OSFP-Transceiver ist ein 800 Gbit/s s 2x400Gb/s Twin-Port-OSFP, 2xFR4 Singlemode, Multiplex, 8-Kanal-Transceiver mit zwei 2-Faser-LC-Duplex-optischen Anschlüssen, die jeweils 4 Kanäle von 100G-PAM4 übertragen. Das Dual-Far-Reach-8-Kanal-Design (2xFR4) nutzt elektrische und optische 100G-PAM4-Modulation basierend auf dem seriellen, gemultiplexten 1310-nm-Wellenlängenraster CWDM4. Es ist für den Einsatz in InfiniBand NDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in luftgekühlten Quantum-2-Schaltern verwendet.
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3-DPUs.
Mittenwellenlänge | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm | 850 nm | 1310 nm |
Stecker | Dual LC Duplex/UPC | Dual MPO-12/APC | Dual MPO-12/APC |
Kabelentfernung (max.) | 2 km | 30 m@OM3 50 m@OM4 | 500 m |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | VCSEL | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤16,5 W | ≤15 W | ≤16,5 W |
Anwendung | InfiniBand 800G bis 800G 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 800G 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 800G 800G bis 2x400G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
1.782,62 € (inkl. MwSt.)