FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
00:35
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.

LWL-Patchkabel, 0.5m (1.6ft) LC UPC auf SC UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm

#88530
#88530

≤0.3dB Einfügedämpfung 1/10/40/100/400G Networks

5,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSCDX
19.7K verkauft
467 Bewertungen
8 Fragen
565 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juli2024
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
150 im Transit, holen Sie es sich bis 22.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.

Diese 9 /125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder übertragen bis zu 40 km bei 1590nm.

Spezifikationen
Schnittstellentyp
LC UPC auf SC UPC
Faserqualität
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(LWL-Patchkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310 nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Lagertemperatur
-40~80°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockere Lagerung und Führung.

Zirkonia Keramikferrule

Die präzise Ferrulen können bis zu 500 mal Einstecken erreichen.

90-150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllen die verschiedenen Installationsanforderungen im Innenbereich

Die außergewöhnliche Haltbarkeit von gepanzerten LWL-Patchkabeln eignet sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung in Rechenzentren.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
430
35
0
1
1

G***a

Canada

14.05.2024
5.0
Great service and fast turn around.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

E***n

Iceland

26.01.2024
5.0
fast shipping everything top notch
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***e

United States

15.01.2024
5.0
I gave two of these cables to my ISP, Lumen, in order to connect my new 10G service to my routers inside my cabinet. I ended up having to use an SC to LC adapter but that was fine. The cable is durable and the connectors are well made. I didn't test the speeds yet but practically any transceiver will do 10G over SMF over 10 meters.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen