Netgear SFP-1/10GLR-31 kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über OS2 SMF mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW, und 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, 10G-Ethernet und Fibre Channel usw.
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802114327kmy74t.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/images/20221107165948n8k226.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114327kmy74t.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114327xnm8x5.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114327bje79o.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87466.F.jpg)
![Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
Netgear SFP-1/10GLR-31-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#87466
#87466
32,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLR-31
1.2K verkauft
59 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
4928 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 5.Juli2024
3088 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Netgear SFP-1/10GLR-31 kompetibles Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Netgear Kompatibel
SFP-1/10GLR-31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
1/10.3 Gbps
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8,2~0,5 dbm
Empfängerempfindlichkeit
<-14,4dBm
Leistungsbudget
6,2 db
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
>3,5 db
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418121438_486.png.webp)
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0.6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
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
51
4
3
0
1
J***l
Germany
06.05.2024
Macht genau, was es soll.
Betrieben an meiner UDM SE und Intel X520.
Die Module werden nur leicht warm, unter normalem Gebrauch (Habe die Module noch nicht voll ausgelastet).
Ping zwischen UDM SE <--> 150m OS2 <--> Intel X520 ca. 0,300ms.
Betrieben an meiner UDM SE und Intel X520.
Die Module werden nur leicht warm, unter normalem Gebrauch (Habe die Module noch nicht voll ausgelastet).
Ping zwischen UDM SE <--> 150m OS2 <--> Intel X520 ca. 0,300ms.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***n
United States
05.10.2023
This is the second module to match the first. Both worked perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***n
United States
05.10.2023
Purchased two of these. One for ISP device and the other for company device. Once the ISP configured their side, data flows without issue.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen