Das IBM-kompatible QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss ausgelegt. Dieser Transceiver ist mit dem IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4- und CAUI-4-Standard kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Enterprise-Core- und Distribution-Layer-Anwendungen.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-SR4-100G in QSFP-SR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/84371.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/images/rzGs9dXuS8jBkFHo.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84371.main.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84371.B.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84371.C.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84371.D.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302251149040dfquc.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84371.E.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84371.F.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - IBM Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF
#84371
#84371
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
225 verkauft
244 Bewertungen
29 Fragen
5839 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
IBM-kompatibles 100GBASE-SR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SR4-100G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
70 m bei OM3/100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-12
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-8,4–2,4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-10,3 dBm
Stromverbrauch
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Typischer Stromverbrauch
≤ 2,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX integriertes CDR
Integriertes FEC
Nein
Protokolle
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240531110002aa7o6d.jpg)
Merkmale
Kleine Rechenzentrumslösung
Verwenden Sie zur Erweiterung des Rechenzentrums den gleichen Typ optischer Module wie im ursprünglichen Netzwerk. So vermeiden Sie das Hinzufügen neuer Modultypen und sparen Netzwerkwartungskosten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
Konzipiert für 100G-Anwendungen mit hoher Kapazität für Kurzstreckenübertragungen
Sowohl 8-adrige als auch 12-adrige MPO-Trunkkabel können für kosteneffiziente 100G-Lösungen von 70m über OM3 oder 100m über OM4 verwendet werden, da sie über einen integrierten MTP/MPO-12-Stecker verfügen
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161052153ie9on.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabellänge (max.) | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 | 100 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (29)Matching Product (6)Compatibility (5)Application (2)Product Comparison (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)HPE FlexFabric Series (1)Matching Cables (1)Power Budget (1)Specification (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
210
27
7
0
0
J***k
Czech Republic
01.01.2024
Perfect shipping speed!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0M***m
Poland
23.10.2023
Works 2 years without problems with DELL S4148T-ON switch
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0C***n
United States
10.07.2023
FS.com makes great products, and their service is really great. They are knowledgable and will help with any networking question.
Great company to work with, with very strong products.
Great company to work with, with very strong products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen