FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.
 Dieses Bild handelt von RS7260.

RS7260, 2HE Rack Server, zwei skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren, bis zu 6TB DRAM, 24 x 2,5" Hot-Swap-fähige NVMe/SATA/SAS Laufwerksschächte, 2 x RJ45 10GbE Ports, 1000W redundant

#139690
#139690
5.266,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: RS7260
6.266,54 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS7260
7 verkauft
1 Bewertung
13 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 27.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

2HE Rackmount-Server, Dual Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, bis zu 6TB DRAM, 24x 2,5'' Hot-swap NVMe/SATA/SAS Laufwerksschächte, 2x RJ45 10GbE Ports, 1000W Redundant

Der 2HE RS7260 Netzwerkanschluss unterstützt 2x 10GBase-T LAN Ports. Die erhöhte Bandbreite ermöglicht eine schnellere Verarbeitung wichtiger Anwendungen. Es wird von zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren angetrieben und ist für Videoverarbeitung, künstliche Intelligenz und allgemeine Virtualisierung im Rechenzentrum konzipiert.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Prozessor
Standard-Konfiguration - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 Processors 6 Core - 1.9 Ghz
Chipset
Intel C621 Chipset
Laufwerksschächte
Standard-Konfiguration - 2x 300GB 10K SAS HDD
Memory
Standard-Konfiguration - 64GB RAM (4x 16GB)
Erweiterungssteckplätze
Slot 1 - 1x PCIe 3.0x 16 | Slot 2 - 5x PCIe 3.0x 8 | Slot 3 - 1x PCIe 3.0x 8 | Slot 4 - 1x PCIe 3.0x 8
Ethernet
2x 10GBase-T Ports
Kernzahlen
28
Gehäuse (HxWxD)
3.5"x17.2"x27.76" (89x437x705.3mm)
Lüfter
4 Hochleistungslüfter
Raid Kontroller
14 SATA3 (6 Gbps) Ports with Kontroller | 4x NVMe Ports | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Management Software:
Intel® Node Manager | Redfish API | IPMI 2.0 | KVM mit dediziertem LAN | NMI | SSM | SPM
Gross Gewicht
58lbs (26KG)
Stromversorgung
1000W Redundant with PMBus
Verwaltung des Betriebssystems
Windows-Server 2019 | RedHat Linux EL 7.4

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Servervirtualisierung
Produkte anzeigen
IP-SAN-Speichernetzwerklösung
Produkte anzeigen
Serverüberwachung
Produkte anzeigen
Verbunden mit Switch
Produkte anzeigen

Merkmale

Dual Intel Xeon Processors Ensure Computing Applications
Dual 2nd Gen Intel Xeon Scalable processors support up to 28 cores with a thermal design point (TDP) of 205W, providing higher performance and lower latency for faster data processing.
Up to 28 cores
Up to 6TB memory
205W TDP
24 DIMM Slots and 24 Hot-swap 2.5" Drive Bays Enhance Scalability

DDR4 SDRAM compatible slots install memory that reduces processor idle time and enhances computer's performance, 24x 2.5” hot-swap drive bays simplify installation and removal.

Several Different Management Tools Available for Servers

Intelligent Platform Management Interface (IPMI) helps to manage the system both at-chassis and remotely. Management programs include Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Breites Anwendungsspektrum

Der Server wird häufig in Big Data, Analytics und Cloud Computing eingesetzt und kann auch in Verbindung mit anderen Kommunikationsprodukten wie Switches, AP, AC und Netzwerkkameras verwendet werden.

Spezifikationen

2HE Rackmount-Server, Dual Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, bis zu 6TB DRAM, 24x 2,5'' Hot-swap NVMe/SATA/SAS Laufwerksschächte, 2x RJ45 10GbE Ports, 1000W Redundant

Der 2HE RS7260 Netzwerkanschluss unterstützt 2x 10GBase-T LAN Ports. Die erhöhte Bandbreite ermöglicht eine schnellere Verarbeitung wichtiger Anwendungen. Es wird von zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren angetrieben und ist für Videoverarbeitung, künstliche Intelligenz und allgemeine Virtualisierung im Rechenzentrum konzipiert.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Prozessor
Standard-Konfiguration - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 Processors 6 Core - 1.9 Ghz
Chipset
Intel C621 Chipset
Laufwerksschächte
Standard-Konfiguration - 2x 300GB 10K SAS HDD
Memory
Standard-Konfiguration - 64GB RAM (4x 16GB)
Erweiterungssteckplätze
Slot 1 - 1x PCIe 3.0x 16 | Slot 2 - 5x PCIe 3.0x 8 | Slot 3 - 1x PCIe 3.0x 8 | Slot 4 - 1x PCIe 3.0x 8
Ethernet
2x 10GBase-T Ports
Kernzahlen
28
Gehäuse (HxWxD)
3.5"x17.2"x27.76" (89x437x705.3mm)
Lüfter
4 Hochleistungslüfter
Raid Kontroller
14 SATA3 (6 Gbps) Ports with Kontroller | 4x NVMe Ports | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Management Software:
Intel® Node Manager | Redfish API | IPMI 2.0 | KVM mit dediziertem LAN | NMI | SSM | SPM
Gross Gewicht
58lbs (26KG)
Stromversorgung
1000W Redundant with PMBus
Verwaltung des Betriebssystems
Windows-Server 2019 | RedHat Linux EL 7.4

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Servervirtualisierung
Produkte anzeigen
IP-SAN-Speichernetzwerklösung
Produkte anzeigen
Serverüberwachung
Produkte anzeigen
Verbunden mit Switch
Produkte anzeigen
Merkmale
Dual Intel Xeon Processors Ensure Computing Applications
Dual 2nd Gen Intel Xeon Scalable processors support up to 28 cores with a thermal design point (TDP) of 205W, providing higher performance and lower latency for faster data processing.
Up to 28 cores
Up to 6TB memory
205W TDP
24 DIMM Slots and 24 Hot-swap 2.5" Drive Bays Enhance Scalability

DDR4 SDRAM compatible slots install memory that reduces processor idle time and enhances computer's performance, 24x 2.5” hot-swap drive bays simplify installation and removal.

Several Different Management Tools Available for Servers

Intelligent Platform Management Interface (IPMI) helps to manage the system both at-chassis and remotely. Management programs include Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Breites Anwendungsspektrum

Der Server wird häufig in Big Data, Analytics und Cloud Computing eingesetzt und kann auch in Verbindung mit anderen Kommunikationsprodukten wie Switches, AP, AC und Netzwerkkameras verwendet werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

5.266,00 € (exkl. MwSt.)

6.266,54 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung