FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-PC05.

Generisch kompatibles 40G QSFP+ passives Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 5m (16ft)

#74640
#74640

≤0.5W 40mm 26AWG Twinax

60,69 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-PC05
605 verkauft
730 Bewertungen
7 Fragen
241 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
243 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generisches kompatibles 40G QSFP+ DAC Cable (5-Meter, Passive, QSFP+ to QSFP+, 26AWG)

The 40G QSFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 40GBASE Ethernet. It provides a QSFP+ to QSFP+ copper direct-attach solution. This cable is compliant with IEEE 802.3ba Ethernet standard and QSFP MSA Compliant.
With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-1G-PC05 to QSFP-40G-PC05, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed. FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-1G-PC05
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
QSFP+ auf QSFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Mindestbiegeradius
40mm
Kabel-AWG
26AWG
Kabellänge
5m (16.4ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Testen von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 40-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP+ 40G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0.5W
Geringer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
40mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk

FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.8
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    626
    78
    26
    0
    0

    B***g

    Netherlands

    20.05.2024
    5.0
    Quick delivery, good quality
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    K***r

    Hungary

    29.04.2024
    5.0
    Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    S***e

    Poland

    17.04.2024
    5.0
    Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen