FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4SULCDX.

Umschaltbares Uniboot LWL-Patchkabel, 5m (16ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

#68273
#68273

Corning BIF Toolless Polarity Reversal Switchable Clip High-Density-Anwendungen

34,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-OM4SULCDX
386 verkauft
37 Bewertungen
8 Fragen
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Umschaltbares Biegeunempfindliches Uniboot LWL-Patchkabel, LC-LC

Das umschaltbare Uniboot-Kabel ermöglicht das Umschalten der Polarität ohne Werkzeug. Es wird normalerweise in Rechenzentren mit einer großen Anzahl von Kabeln und begrenztem Platz verwendet.

0.2 dB IL SENKO LC umschaltbarer Stecker ermöglicht das Umschalten der Faserpolarität, ohne dass die Steckverbinder neu abgeschlossen werden müssen. Außerdem verwenden alle Kabel biegeunempfindliche Corning-Fasern, um Belastungen durch Biegen, Verdrehen, Einklemmen und Dehnen zu widerstehen, ohne dass es zu erheblichen Leistungseinbußen kommt.

Specifications
Steckertyp
LC auf LC (Senko)
Polnischer Typ
UPC auf UPC
Faser-Modus
OM4 50/125μm
Faseranzahl
Duplex
Faserklasse
Biegeunempfindlich
Minimaler Biegeradius
7.5mm
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Pull-out Force
100N
Dauerhaftigkeit
500 Cycles
Betriebstemperatur
-10~70°C
Lagertemperatur
-20~70°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
All-in-One Kabelbaugruppe mit hoher Qualität

Das Uniboot-Glasfaser-Patchkabel von FS hat den IEC61300-3-35-Endflächenstandard, den EIA/TIA-455-171A-Dämpfungsstandard und RoHS usw. bestanden und bietet Kunden herausragende, standardkonforme Produkte und Dienstleistungen.

0.2dB IL & SENKO Umschaltbarer Steckerverbinder

Ermöglicht das Umschalten der Glasfaserpolarität, ohne den Stecker neu zu terminieren.

Biegeunempfindliche Corning Faser

Biegeunempfindliche Faser mit einem minimalen Biegeradius von 7.5 mm, erfüllt die Anforderungen von YD/T, GB/T und ITU-T und verbessert den Luftstrom

2.0mm Schlankes Uniboot-Design

Reduziert die Kabelgröße, spart 60% Platz in der Dichte und vereinfacht das Kabelmanagement.

Umschaltbar + Uniboot LC Plus+ Patchkabel

Der Duplex-LC-Stecker für 2.0-mm-Rundkabel, mit dem sich die Polarität ohne Werkzeug von A-B auf A-A umschalten lässt.

1. Öffnen Sie die Oberseite des Steckers

2. Wechseln Sie die Polarität von A-B auf A-A

3. Schließen Sie die Oberseite des Steckers

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
35
2
0
0
0

F***n

United States

12.10.2023
5.0
The quality of this cable exceeded my expectations, very durable and has a strong connection. Performance is stable without any issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***n

Netherlands

11.09.2023
5.0
FS customization service is very good. I got a product that exactly met my needs and performed very well during use.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***s

United States

03.03.2022
5.0
Excellent fibers, polarity change and rapid testing, meet specifications, save space in cable trays. products highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen