Der mit Dell SFP28-25G-SR kompatible SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplexstecker und erreicht eine Verbindungslänge bis zu 100 m über OM4 MMF (70 m über OM3). Das SFP28-Transceivermodul kann auf derselben 1G/10G-Netzwerkkabelinfrastruktur betrieben werden, was die Geschwindigkeit mindestens um das 2,5-fache erhöht. Die integrierten DDM/DOM-Funktionen überwachen den Echtzeit-Betriebsstatus. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und bildet die Grundlage für das Upgrade von Netzwerken der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln auf einer Reihe von Cisco-Switches getestet und entspricht vollständig den SFP28 MSA-, RoHS-, CPRI- und eCPRI-Standards. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 25G-Transceiver ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230906150543xbn5vk.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230906150543xbn5vk.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902104826bf6lp2.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67993.C.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67993.D.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67993.E.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67993.G.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul - Dell 407-BBWK Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF
Bestseller #67993
Bestseller #67993
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GSR-85
37.1K verkauft
80 Bewertungen
12 Fragen
Transceiver Models:
8890 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
802 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
440 im Transit, holen Sie es sich bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell SFP28-25G-SR Kompatibles 25GBASE-SR SFP28 Optisches Transceiver-Modul für Rechenzentrum und Telekommunikation (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Dell-kompatibel
407-BBWK
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25, 78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
100 m bei OM4/70 m bei OM3
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-7,9 ~ 1,9 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -6 dBm
Stromverbrauch
-1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
CDR (Takt und Datenwiederherstellung)
TX & RX eingebaut -in CDR
FEC Funktion
Unterstützung RS-FEC, FC FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024090611344367mb83.jpg)
Merkmale
Kleinmaßstäbliche Rechenzentrum-Lösung
Verwenden Sie den gleichen Typ von optischen Modulen wie das ursprüngliche Netzwerk, um das Rechenzentrum zu erweitern, um die Einführung neuer Modultypen und die Einsparung von Wartungskosten für das Netzwerk zu vermeiden.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 100G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 25G-Sites.
Verbinden Sie neue 100G-Sites mit älteren 25G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 100G-Ports voll aus
Verwenden Sie 25G-Optiken in neuen 100G-Ports wieder
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der SFP28 25G-Transceiver mit integriertem Macom-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 25G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestaltetem COB-Gehäuse.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤1W
Geringe Leistungsaufnahme
COB-Gehäuse
Hohe Luftdichtheit
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit.
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten zertifiziert, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Compatible Modules (2)Dell EMC S Series (2)Dell Series (2)Broadcom Series (1)I2C Interface (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Multi-rate (1)Operating Temperature (1)TX Disable (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
75
5
0
0
0
S***e
Finland
08.06.2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***l
United States
15.05.2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***r
United Arab Emirates
21.11.2023
Durable devices with excellent condition
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen