FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM2LCSCDX.

LWL-Patchkabel, 3m (10ft) LC UPC auf SC UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

#43147
#43147

BIF 1/10G Networks

6,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM2LCSCDX
6.4K verkauft
276 Bewertungen
8 Fragen
76 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM2 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das biegeunempfindliche Multimode-Glasfaserkabel 50/125 μm OM2 hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.

Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.

Specifications
Steckertyp
LC UPC auf SC UPC
Faserklasse
Biegeunempfindlich
Faserzahl
Duplex
Faser-Modus
OM2 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
1G Ethernet Entfernung
550m at 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Abschwächung bei 850nm
3.0 dB/km
Abschwächung bei 1300nm
1.0 dB/km
Kabelmantel
Riser (OFNR)
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale

20D/10D Mindestbiegeradius

Biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockere Lagerung und Verlegung.

Zirkonia Keramikferrule

Die Präzisionsferrulen können die bis zu 500-fache Lebensdauer des Einsetzens erreichen.

90-150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Custom Length (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.9
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    246
    30
    0
    0
    0

    M***c

    Slovenia

    15.01.2024
    5.0
    .....................
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    M***c

    Slovenia

    15.01.2024
    5.0
    ...................
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    s***a

    Portugal

    05.09.2023
    5.0
    Very good service and material
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Zuletzt angesehen