HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ transceiver supports up to 2km link lengths over duplex LC OS2 singlemode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFP+ MSA, SFF-8431 and SFF-8472 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters via the I2C interface.
The SFP-10GLRL-31-I module is suitable for 10GBASE Ethernet application and can work in harsh industrial environments, such as telecommunications, outdoor applications and marine, oil and gas, mining.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
Neu #244007
Neu #244007
44,03 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
4 verkauft
11 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GLRL-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 10G
Eingebauter Semetch-Chip, SFP-10GLRL-31-I-Transceiver bietet hohe Leistung und geringen Stromverbrauch bei 10G-Verbindungen.
Semtech-Chip
Stabile Übertragung
≤1,2 W
Geringer Stromverbrauch
10 Gbit/s
Bis zu 10G Ethernet-Verbindung
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Mit 1,2 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.2
Maßgeschneiderte Spitzenleistung mit TO-Can-Gehäuse
Dank seines TO-Gehäuses bietet der Transceiver eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitungsleistung und ist für industrielle Umgebungen geeignet.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
1310 nm
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85 °C
Aktivieren Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Der Transceiver kann von FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu funktionieren und flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für unterschiedliche Netzwerkumgebungen zu bieten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
11
0
0
0
0
W***h
United States
13.11.2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***d
United States
14.10.2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***n
United States
29.07.2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen