Der NVIDIA® ConnectX®-7 MCX755106AS-HEAT bietet leistungsstarke und flexible Lösungen mit einem Dual-Port mit 200 Gb-Konnektivität und unterstützt InfiniBand- und Ethernet-Protokolle. Er ermöglicht 256 bis 4Kbyte maximale Übertragungseinheit (MTU), 2Gbyte Nachrichten. Für Speicher-Workloads bietet der MCX755106AS-HEAT ein breites Spektrum an softwaredefinierten, hardwarebeschleunigten Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitsfunktionen, mit denen Unternehmen ihre IT-Infrastrukturen modernisieren und sichern können. Darüber hinaus ermöglicht ConnectX-7 agile und hochleistungsfähige Lösungen von Edge-to-Core-Rechenzentren bis hin zu Clouds, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit verbessert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVIDIA Mellanox MCX755106AS-HEAT ConnectX-7 VPI Adapterkarte 200GbE/NDR200, Dual-Port QSFP112, PCIe 5.0 x16, mit x16 PCIe Erweiterungsoption, Secure Boot, großer und kleiner Sockel
NVIDIA Mellanox MCX755106AS-HEAT ConnectX-7 VPI-Adapterkarte 200GbE/NDR200, Dual-Port QSFP112, PCIe 5.0 x16, mit x16 PCIe-Erweiterungsoption, Secure Boot, lange&kurze Halterung
(Eth) 200/100/50/25/10 Gb/s
RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, und RDMA-basierte Anwendungen sorgen für eine bessere Nutzung der Netzwerk-Hardware-Ressourcen bei gleichzeitiger Erhöhung der Geschwindigkeit und Senkung der Verbindungslatenzen.
Weitere Verlagerung von Berechnungen auf das Netz mit netzinternen Rechen- und Speicherfunktionen, wodurch CPU-Zyklen eingespart und die Netzeffizienz erhöht werden.
Nvidia-Adapterkarten werden rigoros getestet, um sicherzustellen, dass sie alle gängigen Geräte auf dem Markt unterstützen, wie z. B. Dell-, HPE-, Supermicro- und Cisco-Server, was die Zuverlässigkeit und Flexibilität bei der Bereitstellung verbessert.
Nvidia NICs bieten umfassende Unterstützung für die wichtigsten Betriebssysteme wie Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux und Ubuntu, was eine nahtlose Kompatibilität und robuste Sicherheit für eine breite Palette von Anwendungen gewährleistet.
Controller | ConnectX®-7 | ConnectX®-6 | ConnectX®-6 |
Ports | Dual-Port QSFP112 | Dual-Port QSFP56 | Single-Port QSFP56 |
Host-Schnittstelle | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Link Rate | 32.0 GT/s | 16.0 GT/s | 16.0 GT/s |
Unterstützte InfiniBand-Datenrate | NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Supported Ethernet Data Rate | 200/100/50/25/10 Gb/s | 200/100/50/40/25/10 Gb/s | 200/100/50/40/25/10 Gb/s |
RDMA über konvergiertes Ethernet (RoCE) | |||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | |||
SR-IOV | |||
Hardware-basiert I/O Virtualization | |||
NVMe-oF Target Offload | |||
Burst Buffer Offloads | |||
Hardware-Offload von VXLAN, NVGRE und GENEVE-Overlay-Netzen | |||
Secure Boot | — | — |