Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
RS8470-V3, 4U GPU Servers, Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 8TB DRAM, 16 x 2.5" NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2700W Redundant
#232537
#232537
33.203,38 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GS8470-V3
0 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 10. Dezember. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
3-Jahres-Garantie
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen