MTP®-Jumper ermöglichen in Verbindung mit unseren Trunk-Kabeln die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden in der Regel zum Flicken innerhalb eines Schrankes verwendet. MTP®-Kabel sind eine kostengünstige Alternative zum zeitaufwändigen Anschluss vor Ort und wurden für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und das Kabelmanagement vereinfachen sollen.
Da das MTP®-12 auch MTP®-8 Fasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für 8-faserige parallele optische Singlemode-Transceiver-Anwendungen, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.