FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 16TMSP.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 16TMSP.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.

S3100-16TMS-P, 16-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports@125W, 2 x 5Gb RJ45, mit 2 x 10Gb SFP+ Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

Neu #222981
Neu #222981

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

546,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3410C-16TMS-P
1 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 6. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

16-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports@125W, 2 x 5Gb RJ45, mit 2 x 10Gb SFP+ Uplinks, PicOS®, Support MLAG, Broadcom Chip, lüfterlos

Der S3410C-16TMS-P ist ein 16-Port PoE+ Switch mit 16x 10M/100/1000MBASE-T Ports, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T Ports und 2x 1/10Gb SFP+ Uplinks. Acht Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af PoE als auch IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30W pro Port), geeignet für die Stromversorgung von IP-Telefonen, AC und anderen standardkonformen PoE- und PoE+-Geräten. Mit vorinstalliertem PicOS® bietet es umfassende SDN-Funktionen und gewährleistet ein robustes, programmierbares und skalierbares Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Mit einem hochmodernen Broadcom-Chip bietet es eine Schaltkapazität von 92 Gbps und eine Weiterleitungsrate von 61 Mpps. Das lüfterlose Design sorgt für geräuschlosen Betrieb, geringere Kosten und geringeren Stromverbrauch. Dieser volloptische Ethernet-Switch ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Bildung, Unternehmen, Krankenhäuser und Büroparks, unterstützt zukünftige Netzwerkerweiterungen und reduziert die Betriebskosten.

Spezifikationen
Ports
16x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2,5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+
Switch-Chip
Broadcom BCM56150
Switching-Kapazität
92 Gbit/s
Betriebssystem
PicOS®
Weiterleitungsrate
61 Mpps
SDRAM
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
MLAG
Unterstützung
Jumbo-Frame
9K
Anzahl der VLANs
4K
MAC-Adresse
16381
ARP-Tabelle
11956
IPv4-Routen
426
IPv6-Routen
42
Nennspannungsbereich
110–220 VAC
MTBF
> 200000 Stunden
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
PoE-Budget
125 W
Abmessungen (H x B x T)
2,17 x 8,27 x 9,25 Zoll (55 x 210 x 235 mm)
Max. Stromverbrauch
< 25 W (Volllast ohne PoE), < 150 W (Volllast mit PoE)
Montageoptionen
Desktop, Wand, Rack und Schwachstrombox
Betriebsfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur
0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)

Software Spotlights

Sicherer und vereinfachter Zugriff für Benutzer und IoT
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
PicOS® sorgt für einen widerstandsfähigeren und effizienteren Netzwerkbetrieb

Mit PicOS® können hoch belastbare, hoch zuverlässige und programmierbare Netzwerke bereitgestellt werden, die schlanker und skalierbarer sind als ihre monolithischen Vorgänger.
PicOS-V kostenlos testen >

Multi-Gigabit-Ports sorgen für flexible Netzwerkerweiterung
Es bietet 16x 10M/100/1000MBASE-T RJ45-Ports, 2x 5G-Ports, 2x 10G-Uplink-Optik-Ports und ist PoE+-kompatibel, unterstützt Full-Service-Erweiterung.
BCM56150
Broadcom-Chip
92 Gbit/s
Switching-Kapazität
61 Mpps
Weiterleitungsrate
5G
Ethernet-Port
Kleine Größe für flexiblen FTTx-Einsatz
Mit mehreren Montageoptionen ist dieser kompakte Switch ideal für den FTTx-Einsatz in beengten und ruhigen Umgebungen.
Unter einem Schreibtisch
Auf einem Rack
An einer Wand
In einer Schwachstrombox
Vollmetall-Integriertes Design für lange Produktlebensdauer

Die Innenkomponenten sind durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt, um eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Da es die IP40- und IK05-Tests bestanden hat, kann es in verschiedenen Szenarien zuverlässig funktionieren.

Lüfterloses Design für geräuscharmen Betrieb und Energieeinsparung
Das lüfterlose Design sorgt für einen leiseren Betrieb von 1000M auf dem Desktop und senkt den Energieverbrauch durch den Verzicht auf bewegliche Teile.
Geräuscharmer Betrieb
Wärmeableitung durch Metallgehäuse
EEE und Energieeinsparung
RJ45-Ports
16x 10/100/1000M, 2x 2,5/5G
8x 10/100/1000M, 2x 2,5/5G
Glasfaser-Ports
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
PoE-Ports
8x PoE+
8x PoE+
Switching-Kapazität
92 Gbit/s
76 Gbit/s
Weiterleitungsrate
61 Mpps
49,1 Mpps
PoE Budget
125 W
125 W
Verwaltungsebene
L2+
L2+
Stromversorgung
1 integriert
1 integriert
Lüfter
Lüfterlos
Lüfterlos
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Link Aggregation
yes
yes
Statisches Routing, RIP, OSPF-Unterstützung
yes
yes
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen